AFE8010
- データシート全体のご請求
- AFE80xx の各バージョン:
- AFE8000:8 TX、10 RX
- AFE8004:4 TX、4 RX
- AFE8010:10 RX
- 12Gsps RF サンプリング DAC
- 4Gsps RF サンプリング ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:
- TX:800MHz (8チャネル時) または 1.2GHz (4チャネル時)
- RX:800MHz (8 チャネル) または 400MHz (8 チャネル) + 800MHz (2 チャネル)
- RF 周波数範囲:
- TX:5MHz~7.125GHz
-
RX:100MHz~7.125GHz
- デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ および 0.125dB デジタル・ステップ
- RX/FB:25dB レンジ、1dB ステップ
- シングルまたはデュアル・バンドの DUC と DDC
- チェーンごとに装備した デュアル NCO による周波数の高速切り換え
- TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
- 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
- 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
- SerDes データ・インターフェイス
- JESD204B、JESD204C
- 最高 32.5Gbps を発揮する 8 つの SerDes トランシーバ
- 8b、10b および 64b、66b のエンコード
- 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:
- 17mm × 17mm FCBGA (0.8mm ピッチ)
AFE8000 は、8 個の RF サンプリング DAC と 10 個の RF サンプリング ADC を内蔵する、高性能かつ広帯域のマルチチャネル・トランシーバです。ピン配置とプログラミングに互換性を持つ、チャネル数を削減したバージョン (4TX および 4RX のチャネルを持つ AFE8004、10RX チャネルのチャネルを持つ AFE8010) も用意されており、スケーラブルなシステム設計が可能です。
各レシーバ (RX) のチェーンには、4Gsps の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を装備しています。10 個の ADC は、8 個のレシーバ・パス (1RX~8RX) と 2 個のフィードバック・パス (1FB および 2FB) に接続されます。ADC は RX と FB の間で共通ですが、デジタル・ダウン・コンバータのパスが異なります (FB パスはより広い帯域幅に対応しており、レシーバとして使用が可能)。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。シングルまたはデュアルのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) は、8 チャネルの場合に最大 800MHz の信号帯域幅まで処理でき、また 800MHz を 2 チャネルに割り当てた場合には、8 チャネルで最大 400MHz の信号帯域幅に対応できます。
各トランスミッタ (TX) チェーンには、シングルまたはデュアルのデジタル・アップ・コンバータ (DUC) が含まれます。8 チャネルの場合は最大で 800MHz、4 チャネルでは最大 1200MHz の信号帯域幅をサポート可能です。この DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式オプションを備えており、12Gsps の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE80xx RF サンプリング・トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点