AFE8030

アクティブ

600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ

製品詳細

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • オクタル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • オクタル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX/FB:800MHz
      • (4 チャネル モードの場合 1200MHz)
    • RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:最大 6GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
    • RX/FB:31/25dB レンジ、1dB ステップ
  • シングルまたはデュアル バンド DUC/DDC
  • チェーンごとに装備した デュアル NCO による周波数の高速切り換え
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 32.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデ バイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • オクタル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • オクタル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX/FB:800MHz
      • (4 チャネル モードの場合 1200MHz)
    • RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:最大 6GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
    • RX/FB:31/25dB レンジ、1dB ステップ
  • シングルまたはデュアル バンド DUC/DDC
  • チェーンごとに装備した デュアル NCO による周波数の高速切り換え
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 32.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデ バイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE8030 は高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバであり、8 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、8 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、および補助チェーン (フィードバック パス) のための 2 つの独立した RF フロントエンドを統合しています。トランスミッタおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いので、無線基地局用の 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、 AFE8030 デバイスはマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 31dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。シングルまたはデュアルの デジタル ダウン コンバータ (DDC) により、最大 600MHz の結合信号帯域幅を実現。TDD モードでは、TDD RX (トラフィック レシーバ) と TDD FB (広帯域フィードバック レシーバ) が動的に切り替わるようにレシーバ チャネルを構成し、両方の目的で同じアナログ入力を再使用できます。

フィードバック パスは、3GSPS の RF サンプリング ADC を駆動する 25dB レンジの DSA を内蔵しています。この DSA は、最大 800MHz の結合帯域幅 (4 チャネル モードの場合、最大 1200 MHz) を持つシングル ワイドまたはデュアル ナローの複数の が接続されています。

AFE8030 は高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバであり、8 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、8 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、および補助チェーン (フィードバック パス) のための 2 つの独立した RF フロントエンドを統合しています。トランスミッタおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いので、無線基地局用の 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、 AFE8030 デバイスはマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 31dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。シングルまたはデュアルの デジタル ダウン コンバータ (DDC) により、最大 600MHz の結合信号帯域幅を実現。TDD モードでは、TDD RX (トラフィック レシーバ) と TDD FB (広帯域フィードバック レシーバ) が動的に切り替わるようにレシーバ チャネルを構成し、両方の目的で同じアナログ入力を再使用できます。

フィードバック パスは、3GSPS の RF サンプリング ADC を駆動する 25dB レンジの DSA を内蔵しています。この DSA は、最大 800MHz の結合帯域幅 (4 チャネル モードの場合、最大 1200 MHz) を持つシングル ワイドまたはデュアル ナローの複数の が接続されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AFE8092 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE8092 is an 8T8R device for TDD markets.
比較対象デバイスと類似の機能
AFE7920 アクティブ デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7920 is a 4T4R2F for FDD/TDD markets. Two AFE7920 devices can be used instead of one AFE8092.
AFE7921 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7921 is a 4T4R2F for FDD/TDD markets. Two AFE7921 devices can be used instead of one AFE8092.
AFE7988 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7988 is a 4T4R for TDD markets. Two AFE7988 devices can be used instead of one AFE8092.
AFE7989 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7989 is a 4T4R for TDD markets. Two AFE7989 devices can be used instead of one AFE8092.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE8030 フィードバック パス搭載、オクタル チャネル RF トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 29日
アプリケーション概要 AFE8030 デュアル バンド レシーバ デジタル ステップ アッテネー タ キャリブレーション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 16日
アプリケーション・ノート RF Sampling Resource Guide PDF | HTML 2024年 3月 5日
ユーザー・ガイド Interfacing AFE7769DEVM With the Hitek Agilex eSOM7 FPGA PDF | HTML 2023年 9月 28日
証明書 AFE8030-HBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 13日
アプリケーション・ノート Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance 2019年 7月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE8030EVM — AFE8030 デュアル フィードバック パス搭載、オクタルチャネル RF トランシーバの評価基板

AFE8030 評価基板 (EVM) は、最大で 8 個の送信チャネル、8 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (8T8R+2FB) をサポートするように同時構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。この AFE8030EVM を使用して評価できる AFE8030 は、オクタルチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 4GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC (...)

評価ボード

HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

購入先:Hitek Systems LLC
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

AFE80XX-WI-DESIGN AFE80xx Design Resources for Wireless infrastructure

AFE80xx Design Resources for Wireless infrastructure
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian