DAC7615

アクティブ

クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DAC60504 アクティブ 超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC Smaller 3mm × 3mm package with integrated reference

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -2.5 to 2.5, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 0.089 Power consumption (typ) (mW) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type General-purpose DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -2.5 to 2.5, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 0.089 Power consumption (typ) (mW) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type General-purpose DAC
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8
  • LOW POWER: 20mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • SMALL 20-LEAD SSOP PACKAGE
  • LOW POWER: 20mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • SMALL 20-LEAD SSOP PACKAGE

The DAC7615 is a quad, serial input, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonic performance over the –40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (800H) or zero-scale (000H), selectable via the RESETSEL pin. The individual DAC inputs are double buffered to allow for simultaneous update of all DAC outputs. The device can be powered from a single +5V supply or from dual +5V and –5V supplies.

Low power and small size makes the DAC7615 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in 16-pin plastic DIP, 16-lead SOIC, and 20-lead SSOP packages and is guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

The DAC7615 is a quad, serial input, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonic performance over the –40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (800H) or zero-scale (000H), selectable via the RESETSEL pin. The individual DAC inputs are double buffered to allow for simultaneous update of all DAC outputs. The device can be powered from a single +5V supply or from dual +5V and –5V supplies.

Low power and small size makes the DAC7615 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in 16-pin plastic DIP, 16-lead SOIC, and 20-lead SSOP packages and is guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​