データシート
DAC7631
The DAC7631 is a serial input, 16-bit, voltage output Digital-to-Analog Converter (D/A) with guaranteed 15-bit monotonic performance over the 40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (8000H) or zero-scale (0000H), selectable via the RESETSEL pin. The device can be powered from a single +5V supply or from dual +5V and 5V supplies.
Low power and small size makes the DAC7631 ideal for process control, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in a SSOP-20 package, and is guaranteed over the 40°C to +85°C temperature range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Serial Input, 16-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter データシート | 2000年 9月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点