DAC7744
- LOW POWER: 200mW
- UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
- SINGLE-SUPPLY OUTPUT RANGE: +10V
- DUAL SUPPLY OUTPUT RANGE: ±10V
- SETTLING TIME: 10µs to 0.003%
- 16-BIT MONOTONICITY: –40°C to +85°C
- PROGRAMMABLE RESET TO MID-SCALE OR ZERO-SCALE
- DATA READBACK
- DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- ATE PIN ELECTRONICS
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- MOTOR CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- DAC-PER-PIN PROGRAMMERS
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The DAC7744 is a 16-bit, quad voltage output digital-to-analog converter with guaranteed 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It accepts 16-bit parallel input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provides a readback mode of the internal input registers. Programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000H or to a zero-scale of 0000H. The DAC7744 operates from either a single +15V supply or from a +15V, 15V, and +5V supply.
Low power and small size per DAC make the DAC7744 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7744 is available in a 48-lead SSOP package, and offers guaranteed specifications over the 40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit, Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter データシート | 2000年 9月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。