データシート
DRV10982-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
- 動作電圧範囲:
- モータ動作:6.2V~28V
- レジスタ設定保存:4.5V~45V
- 最大 45V のロード・ダンプ電圧に対応
- ドライバ (H + L) の rDS(on) の合計:
- 300mΩ (TA = 25℃時)
- 400mΩ (TA = 125℃時)
- 駆動電流:連続巻線電流 2A (ピーク 3A)
- EMI 管理のため出力 PWM スルーレートと周波数を変更可能
- センサレスの独自の逆起電力 (BEMF) 制御方式 (ホール・センサ不要)
- 連続正弦 180° 整流
- 初期位置検出アルゴリズムによりスタートアップ時のバック・スピンを防止
- 外部検出抵抗不要
- 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション:
- I2C インターフェイス:コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
- 専用 SPEED ピン:アナログまたは PWM 入力に対応
- 専用 FG ピン:TACH フィードバックに使用
- スピンアップ・プロファイルを EEPROM でカスタマイズ可能
- DIR ピンによる正転 / 逆転制御
- 内蔵の降圧コンバータにより、内部および外部の回路に 5V および 3.3V LDO を効率的に供給
- スタンバイ・バージョン ( DRV10982SQ) の消費電流:8.5mA
- スリープ・バージョン ( DRV10982Q) の消費電流:48µA
- 保護機能
- 過電流保護 (位相と位相、位相と GND、位相と VCC の短絡保護)
- ロック検出
- 電圧サージ防止 (AVS) 保護
- UVLO 保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 熱特性強化型パッケージ
DRV10982-Q1 デバイスは 3 相のセンサレス・モータ・ドライバで、パワー MOSFET が内蔵されており、最大 2A までの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストが重要で、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。
DRV10982-Q1 デバイスは、最低 4.5V までレジスタ設定を保持し、最低 6.2V の電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が 28V を超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、 DRV10982-Q1 の回路を保護します。この機能は、最高 45V までの負荷ダンプ状況に対応できます。
テキサス・インスツルメンツは、最適な性能が得られるように本デバイスを素早く設定および調整するための『DRV10983-Q1 チューニング・ガイド』を提供しています。
デバイスの選択肢:
- DRV10982Q:スリープ・バージョン
- DRV10982SQ:スタンバイ・バージョン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV10982-Q1 車載用 3 相センサレス BLDC モータ・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 車載対応、12V、24V、3 相センサレス BLDC モーター ドライバの評価基板
DRV10983Q1EVM (評価基板) は、TI のブラシレス モーター ドライバである DRV10983-Q1 を提示するための使いやすい評価キットです。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。DRV10983Q1EVM は、多様な車載アプリケーション向けにセンサレス ブラシレス DC モーターをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点