DRV11873
- Input Voltage Range: 5 to 16 V
- Six Integrated MOSFETs With 1.5-A Continuous
Output Current - Total Driver H + L RDSON 450 mΩ
- Sensorless Proprietary BMEF Control Scheme
- 150° Commutation
- Synchronous Rectification PWM Operation
- FG and RD Open-Drain Output
- 5-V LDO for External Use up to 20 mA
- PWMIN Input from 7 to 100 kHz
- Overcurrent Protection With Adjustable Limit
Through External Resistor - Lock Detection
- Voltage Surge Protection
- UVLO
- Thermal Shutdown
DRV11873 is a three-phase, sensorless motor driver with integrated power MOSFETs with drive current capability up to 1.5-A continuous and 2-A peak. DRV11873 is specifically designed for fan motor drive applications with low noise and low external component count. DRV11873 has built-in overcurrent protection with no external current sense resistor needed. The synchronous rectification mode of operation achieves increased efficiency for motor driver applications. DRV11873 outputs FG and RD to indicate motor status with open-drain output. A 150° sensorless BEMF control scheme is implemented for a three-phase motor. DRV11873 is available in the thermally-efficient 16-pin TSSOP package. The operation temperature is specified from 40°C to 125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV11873 12-V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 11月 25日 | ||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | DRV11873 Lock Detection Functionality | 2016年 4月 22日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) | 2013年 3月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV11873EVM — DRV11873 評価モジュール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点