DRV2901

アクティブ

広い電源電圧範囲で動作し、超音波クリーニングを行うのに役立つ、シングルチャネル PWM 入力ピエゾ トランスデューサ ドライバ

製品詳細

Input signal PWM Vout (max) (V) 50 Vs (min) (V) 12 Shutdown current (ISD) (µA) 6800 Architecture Class-D, Fully Differential, Single-ended Bandwidth (typ) (MHz) 0.0005 Iq (typ) (mA) 33 Vs (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
Input signal PWM Vout (max) (V) 50 Vs (min) (V) 12 Shutdown current (ISD) (µA) 6800 Architecture Class-D, Fully Differential, Single-ended Bandwidth (typ) (MHz) 0.0005 Iq (typ) (mA) 33 Vs (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 広い動作電源電圧範囲 (12V~48V)
  • 最大 50W のピーク電力をサポート
  • 90mΩ の出力 MOSFET による高効率の出力段
  • パワーオン・リセットにより、電源シーケンシングなしで電源立ち上げ時の保護を実現
  • 以下の自己保護回路を内蔵
    • 低電圧保護
    • 過熱保護
    • 過負荷保護
    • 短絡保護
  • 44 ピン HTSSOP パッケージ (DDV) で供給
  • 広い動作電源電圧範囲 (12V~48V)
  • 最大 50W のピーク電力をサポート
  • 90mΩ の出力 MOSFET による高効率の出力段
  • パワーオン・リセットにより、電源シーケンシングなしで電源立ち上げ時の保護を実現
  • 以下の自己保護回路を内蔵
    • 低電圧保護
    • 過熱保護
    • 過負荷保護
    • 短絡保護
  • 44 ピン HTSSOP パッケージ (DDV) で供給

DRV2901 は高性能レンズ・クリーナ・トランスデューサ・ドライバです。このシステムで必要とされるのは、シンプルな受動 LC 復調フィルタだけであり、実績のある EMI 規格に準拠した、高品質かつ高効率の増幅を実現します。このデバイスには、2 系統の電源 (1 系統は GVDD および VDD 用の 12 V、もう 1 系統は PVDD 用の 12V~48 V) が必要です。 DRV2901 は、パワーオン・リセットを内蔵しており、電源オン・シーケンスを必要としません。

DRV2901 のチップ上には革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまな故障状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、および過熱に対する保護があります。 DRV2901 には独自に新設計された電流制限回路が備わっており、高レベルの過渡状態において、デバイスがシャットダウンする可能性を低減します。

DRV2901 は高性能レンズ・クリーナ・トランスデューサ・ドライバです。このシステムで必要とされるのは、シンプルな受動 LC 復調フィルタだけであり、実績のある EMI 規格に準拠した、高品質かつ高効率の増幅を実現します。このデバイスには、2 系統の電源 (1 系統は GVDD および VDD 用の 12 V、もう 1 系統は PVDD 用の 12V~48 V) が必要です。 DRV2901 は、パワーオン・リセットを内蔵しており、電源オン・シーケンスを必要としません。

DRV2901 のチップ上には革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまな故障状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、および過熱に対する保護があります。 DRV2901 には独自に新設計された電流制限回路が備わっており、高レベルの過渡状態において、デバイスがシャットダウンする可能性を低減します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2901 超音波クリーニング用、電源電圧範囲の広い シングル・チャネル PWM 入力ピエゾ・トランスデューサ・ドライバ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 5日
証明書 ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 29日
技術記事 Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed PDF | HTML 2022年 12月 16日
技術記事 What is ultrasonic lens cleaning technology? PDF | HTML 2022年 5月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル

ULC1001-DRV290XEVM は、構成可能な DSP (デジタル信号プロセッサ) コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2901 の 2 チップで構成されたソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。これら 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。レンズ システムは付属していません。また、USB2ANY は別売りです。

TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ULC-HPB-DEMO — 超音波レンズ クリーニング機能と小型スプレー ボトルを内蔵した 2MP (メガピクセル) カメラ

ULC-HPB-DEMO は、テキサス インスツルメンツと HPB Optoelectronics の協力を通じて、超音波レンズ クリーニング (ULC) 向けのオールインワン評価システムを製作しました。デモ キットの構築はHPB Optoelectronics 社により完了しました。Executive Demo とも呼ばれるこのデモは、専用のソフトウェアや追加のハードウェアなしですぐに使用できるシンプルなものです。内蔵 2MP カメラは、USB ビデオ クラス (UVC) 規格を使用して、プラグアンドプレイ体験を提供します。LED ステータス インジケータを搭載したボタン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ULC-DESIGN Design resources for Ultrasonic Lens Cleaning

ULC1001 GUI and other design resources for Ultrasonic Lens Cleaning technology.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波クリーニング IC
  • DRV2901 広い電源電圧範囲で動作し、超音波クリーニングを行うのに役立つ、シングルチャネル PWM 入力ピエゾ トランスデューサ ドライバ
  • DRV2911-Q1 車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ
  • ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP
  • ULC1001-Q1 自動車用、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
ハードウェア開発
評価ボード
  • ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル
  • ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ