DRV3205-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度–40℃~+125℃
- モーター制御用の三相ブリッジ・ドライバ
- 12Vおよび24Vアプリケーション向け
- 3個の高精度電流センス・アンプを内蔵
- 昇圧コンバータ内蔵、最小4.75Vでのゲート駆動
- 6個の独立したNチャネル・パワーMOSFETを駆動
- 大電流FET向けの強力な1Aゲート・ドライバ
- プログラム可能なデッド・タイム
- PWM周波数:最大20kHz
- 100%デューティ・サイクルでの動作をサポート
- 短絡保護付き
- VDS監視(検出レベルを調整可能)
- シャント電流制限(検出レベルを調整可能)
- 過電圧および低電圧保護
- 過熱警告およびシャットダウン
- SPIによる高度な障害検出および処理
- システム監視
- Q&Aウォッチドッグ
- I/O電源の監視
- ADREFの監視
- 内部的なフォルト診断をプログラム可能
- スリープ・モード機能
- 熱特性が強化された48ピンHTQFP PowerPAD™ICパッケージ(7-mm × 7-mm本体)
DRV3205-Q1ブリッジ・ドライバは、車載用の三相ブラシレスDCモータの制御アプリケーションに特化した設計です。このデバイスには、標準レベルのNチャネルMOSFETトランジスタ専用のドライバが6つ搭載されています。FETが内蔵された昇圧コンバータにより、オーバードライブ電圧が供給され、最低4.75Vの低いバッテリ電圧でも、電源段の完全な制御が可能です。ドライバが強力なことから、大電流のアプリケーションに適しており、ピーク出力電流を制限するようプログラム可能です。
このデバイスには強固なFET保護と、Q&Aウォッチドッグや、I/O電源およびADC基準電圧の電圧監視などのシステム監視機能が組み込まれています。内蔵の内部診断機能は、SPIインターフェイスによりアクセスやプログラムが可能です。

詳細
詳細なデータシートと安全性マニュアルは、ご請求に応じて入手できます。ご請求。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV3205EVM — DRV3205EVM 評価モジュール
The Texas Instruments DRV3205 evaluation module (DRV3205EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the DRV3205-Q1 and DRV3220-Q1 bridge driver for motor driver applications. The DRV3205EVM can be designed with may TI MCU families with Micro-Control LaunchPads. The device (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ
DRV3205_Functional_Safety_Analysis_Report
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点