DRV3233-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み - 温度オプション:
- DRV3233EPHP:-40℃~+150℃、TA
- DRV3233QPHP:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を に提供予定
- ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
- 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
- 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
- 4.5 ~ 60V の広い動作電圧範囲
- ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
- 50mA 平均ゲート電流用チャージ ポンプ
- 100% の PWM デューティ サイクルに対応
- 外部スイッチのオーバードライブ電源
- スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
- 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
- 3 ステップの動的駆動電流制御
- 電力段の保護のためのソフト シャットダウン
- ローサイド電流検出アンプ
- 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
- 9 レベルの可変ゲイン
- SPI ベースの詳細な構成と診断
- ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
- 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
- 複数の PWM インターフェイス オプションを利用可能
- 6x、3x、1x PWM モード
- SPI 経由の PWM
- 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
- リセット設定用のオプションのプログラム可能な OTP
- 高度で構成可能な保護機能
- バッテリおよび電源電圧モニタ
- 位相フィードバック コンパレータ
- MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
- アナログ内蔵セルフ テスト、クロック モニター
- フォルト状態インジケータ ピン
DRV3233-Q1 は、12V および 24V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV3233-Q1 は、内蔵ブートストラップ ダイオードと と GVDD チャージ ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、0.8mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV3233-Q1 単一電源で 4.5V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作できます。トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクル制御が可能になり、外部スイッチにオーバードライブ電源電圧を供給します。
DRV3233-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。
DRV3233-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV3233-Q1 を搭載 車載用 24/12V バッテリ 3 相ゲート ドライバ ユニット、高精度電流センシング機能および拡張診断機能 データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 9月 24日 | |
| アプリケーション概要 | ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| アプリケーション概要 | Striking a Balance: Automotive Designs for Enhanced Efficiency and EMI Control | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
設計ツール
Documentation and tools for DRV3233 design support
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点