DRV3255-Q1

アクティブ

車載、ゲート ドライブ電流のピーク シンク (吸い込み) 値が 4.5A、3 相、48V、統合型ゲート ドライバ ユニット (GDU)

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 3.5 Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 95 Features 90-V DC motor pin sustainability, Active Short Circuit (ASC) protection Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 3.5 Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 95 Features 90-V DC motor pin sustainability, Active Short Circuit (ASC) protection Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス周囲温度グレード 0:-40℃~+150℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
    • ASIL D までを対象の決定論的対応能力
  • 3 つの N チャネル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3.5A/4.5A の最大ピーク・ゲート駆動電流
    • 48V アプリケーション向けに最適化された電源アーキテクチャ
    • 12V/48V 分割電源アーキテクチャ
    • DC リンク電源 (DHCP) の過渡電圧の絶対最大定格:95V
    • 90V の MOSFET 動作電圧範囲に対応するブートストラップ電圧:105V
    • 100% デューティ・サイクルのための・チャージ・ポンプ付きブートストラップ
  • 設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵
    • ローサイドおよびハイサイド ASC のサポート
    • デバイス・ピン制御を使用可能
    • フォルト処理機能
  • CRC 付きシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 3.3V と 5V のロジック入力をサポート
  • 先進の保護機能
    • バッテリ電圧モニタ
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
    • アナログの内蔵セルフ・テスト
    • 内部レギュレータおよびクロック・モニタ
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト条件インジケータ・ピン
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス周囲温度グレード 0:-40℃~+150℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
    • ASIL D までを対象の決定論的対応能力
  • 3 つの N チャネル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3.5A/4.5A の最大ピーク・ゲート駆動電流
    • 48V アプリケーション向けに最適化された電源アーキテクチャ
    • 12V/48V 分割電源アーキテクチャ
    • DC リンク電源 (DHCP) の過渡電圧の絶対最大定格:95V
    • 90V の MOSFET 動作電圧範囲に対応するブートストラップ電圧:105V
    • 100% デューティ・サイクルのための・チャージ・ポンプ付きブートストラップ
  • 設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵
    • ローサイドおよびハイサイド ASC のサポート
    • デバイス・ピン制御を使用可能
    • フォルト処理機能
  • CRC 付きシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 3.3V と 5V のロジック入力をサポート
  • 先進の保護機能
    • バッテリ電圧モニタ
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
    • アナログの内蔵セルフ・テスト
    • 内部レギュレータおよびクロック・モニタ
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト条件インジケータ・ピン

DRV3255-Q1 デバイスは 48V 車載用モーター駆動アプリケーション向け高集積 3 相ゲート・ドライバです。 本デバイスは、 3.5A ピーク・ソースおよび 4.5A ピーク・シンク・ゲート駆動電流と、90V MOSFET 過渡過電圧をサポートすることで、高出力モーター駆動アプリケーションに対応するように特に設計されています。ゲート・ドライバの電力損失と自己発熱を最小限に抑えるため、高効率ブートストラップ・アーキテクチャを採用しています。チャージ・ポンプを利用することで、本ゲート・ドライバは 100% PWM デューティ・サイクル制御に対応できます。

幅広い診断、監視、保護機能が堅牢なモーター駆動システム設計をサポートします。 システム・フォルトに対する高速応答を実現し、外部コンポーネントを不要にするため、高度に設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵しています。ASC 機能を使うと、外部 MOSFET を選択的に有効化できます。

DRV3255-Q1 デバイスは 48V 車載用モーター駆動アプリケーション向け高集積 3 相ゲート・ドライバです。 本デバイスは、 3.5A ピーク・ソースおよび 4.5A ピーク・シンク・ゲート駆動電流と、90V MOSFET 過渡過電圧をサポートすることで、高出力モーター駆動アプリケーションに対応するように特に設計されています。ゲート・ドライバの電力損失と自己発熱を最小限に抑えるため、高効率ブートストラップ・アーキテクチャを採用しています。チャージ・ポンプを利用することで、本ゲート・ドライバは 100% PWM デューティ・サイクル制御に対応できます。

幅広い診断、監視、保護機能が堅牢なモーター駆動システム設計をサポートします。 システム・フォルトに対する高速応答を実現し、外部コンポーネントを不要にするため、高度に設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵しています。ASC 機能を使うと、外部 MOSFET を選択的に有効化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご注文

機能安全に関する情報がご利用になれます。ご注文

その他のツールが利用可能

評価基板 (EVM) に関する情報が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV3255-Q1 高度な保護および診断機能を備えた統合型 3 相 48V 車載用ゲート・ドライバ・ユニット (GDU) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション概要 DRV3255-Q1 を使用したパラレル MOSFET の駆動 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2025年 2月 4日
アプリケーション・ノート System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021年 6月 22日
ホワイト・ペーパー 機能的に安全な小型の 48V、30kW MHEV モーター駆動システムの構築方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 5日
技術記事 How to optimize a motor-driver design for 48-V starter generators PDF | HTML 2021年 2月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

DRV3255-Q1-DATA-SHEET DRV3255-Q1 full data sheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DRV3255-Q1-EVM-DESIGN DRV3255-Q1 evaluation module restriction

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DRV3255-Q1-SAFETY-DOCS DRV3255-Q1 safety documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian