DRV8210

アクティブ

自動スリープ モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.76 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1050 Sleep current (µA) 0.037 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.76 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1050 Sleep current (µA) 0.037 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • N チャネルの H ブリッジ・モーター・ドライバ
    • MOSFET オン抵抗:HS + LS 1Ω
    • 1 つの双方向ブラシ付き DC モーターを駆動
    • 2 つの単方向ブラシ付き DC モーター
    • 単一コイルまたはデュアルコイルのラッチリレー 1 個
    • プッシュプルおよび双安定ソレノイド
    • その他の抵抗性、誘導性、または LED 負荷
  • 1.65V~11V の動作電源電圧範囲
  • 高い出力電流能力:
    • フルブリッジ:ピーク 1.76A
    • ハーフブリッジ:出力ごとのピーク 1.76A
    • 並列ハーフブリッジ:ピーク 3.52A
  • 複数のインターフェイスにより柔軟性と GPIO の削減を達成
  • 標準 PWM インターフェイス (IN1/IN2)

  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • スリープ・モードでの非常に低い消費電力
    • VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 25°C で 84.5nA 未満
    • 時間指定の自動スリープ・モードにより GPIO を削減
  • 保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • デバイス・ファミリの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。
    • DRV8210:1.65~11V、1Ω、複数のインターフェイス
    • DRV8210P:スリープ・ピン、PWM インターフェイス
    • DRV8212:1.65~11V、280mΩ、複数のインターフェイス
    • DRV8212P:スリープ・ピン、PWM インターフェイス
    • DRV8220:4.5~18V、1Ω、複数のインターフェイス
  • N チャネルの H ブリッジ・モーター・ドライバ
    • MOSFET オン抵抗:HS + LS 1Ω
    • 1 つの双方向ブラシ付き DC モーターを駆動
    • 2 つの単方向ブラシ付き DC モーター
    • 単一コイルまたはデュアルコイルのラッチリレー 1 個
    • プッシュプルおよび双安定ソレノイド
    • その他の抵抗性、誘導性、または LED 負荷
  • 1.65V~11V の動作電源電圧範囲
  • 高い出力電流能力:
    • フルブリッジ:ピーク 1.76A
    • ハーフブリッジ:出力ごとのピーク 1.76A
    • 並列ハーフブリッジ:ピーク 3.52A
  • 複数のインターフェイスにより柔軟性と GPIO の削減を達成
  • 標準 PWM インターフェイス (IN1/IN2)

  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • スリープ・モードでの非常に低い消費電力
    • VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 25°C で 84.5nA 未満
    • 時間指定の自動スリープ・モードにより GPIO を削減
  • 保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • デバイス・ファミリの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。
    • DRV8210:1.65~11V、1Ω、複数のインターフェイス
    • DRV8210P:スリープ・ピン、PWM インターフェイス
    • DRV8212:1.65~11V、280mΩ、複数のインターフェイス
    • DRV8212P:スリープ・ピン、PWM インターフェイス
    • DRV8220:4.5~18V、1Ω、複数のインターフェイス

DRV8210 は、4 つの N チャネル・パワー FET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、保護回路を内蔵した統合モーター・ドライバです。 3 段のチャージ・ポンプ・アーキテクチャにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されているため、PCB 上のモーター・ドライバのソリューション・サイズ全体が小さくなり、100% のデューティ・サイクルで動作できます。

DRV8210 は、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立ハーフブリッジ、並列ハーフブリッジを含む複数の制御インターフェイス・モードをサポートしています。各インターフェイスは低消費電力のスリープ・モードをサポートしており、内部回路のほとんどをシャットダウンすることで静止電流が非常に小さくなります。

本デバイスは、最大 1.76A のピーク出力電流を供給できます。1.65V~5.5V の電源電圧で動作します。

このドライバは、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電流 (OCP)、デバイス過熱 (TSD) などの堅牢な内部保護機能を備えています。

DRV8210 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応できるよう、スケーラブルな RDS(on) と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換のデバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、tij.co.jp のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

DRV8210 は、4 つの N チャネル・パワー FET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、保護回路を内蔵した統合モーター・ドライバです。 3 段のチャージ・ポンプ・アーキテクチャにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されているため、PCB 上のモーター・ドライバのソリューション・サイズ全体が小さくなり、100% のデューティ・サイクルで動作できます。

DRV8210 は、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立ハーフブリッジ、並列ハーフブリッジを含む複数の制御インターフェイス・モードをサポートしています。各インターフェイスは低消費電力のスリープ・モードをサポートしており、内部回路のほとんどをシャットダウンすることで静止電流が非常に小さくなります。

本デバイスは、最大 1.76A のピーク出力電流を供給できます。1.65V~5.5V の電源電圧で動作します。

このドライバは、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電流 (OCP)、デバイス過熱 (TSD) などの堅牢な内部保護機能を備えています。

DRV8210 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応できるよう、スケーラブルな RDS(on) と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換のデバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、tij.co.jp のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8212 アクティブ 自動スリープ モード搭載、12V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ Pin-to-pin compatible upgrade, optimized for higher current applications
DRV8220 アクティブ 自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ 18V, pin-to-pin upgrade, lower current, optimized for 12V applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8210 11V H ブリッジ・モーター・ドライバ、PWM、PH/EN、ハーフブリッジ制御インターフェイス、および低消費電力スリープ・モード付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 13日
アプリケーション・ノート Smoke Alarm Sounder Using the DRV8220 and MSPM0G350x Microcontroller PDF | HTML 2024年 12月 22日
設計ガイド 低コストの血圧および心拍数モニタのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 21日
技術記事 Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications PDF | HTML 2022年 4月 29日
技術記事 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2021年 6月 1日
証明書 DRV8210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 5日
技術記事 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020年 7月 1日
技術記事 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8210EVM — DRV8210 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8210 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8210 デバイスを容易に評価できます。

DRV8210 モーター ドライバは、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を統合しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ ブリッジ、並列ハーフ ブリッジ制御モードをサポートしています。

この EVM が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ サイクルを設定する目的で使用できます。

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

DRV82xxEVM Hardware Files

SLOC369.ZIP (3551 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010266 — 低コストの血圧計と心拍モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低コストの電子血圧モニタ (BPM) または血圧計向けであり、チョッピング アンプを内蔵したマイコン (MCU) と小型サイズの外部アンプの両方を使用し、低ノイズ特性を重視しています。このデザインは、ポータブル バッテリ駆動デバイスを対象にしており、高精度アナログを内蔵した MSPM0L1306 を活用してコストと外部部品を削減する方法を示します。設計者は INA350 に切り替えて代替の低コスト アーキテクチャを評価することや、付属の GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して TI で最小のモーター ドライバとポンプ ドライバである (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ