DRV8302
- 8-V to 60-V Operating Supply Voltage Range
- 1.7-A Source and 2.3-A Sink Gate Drive Current Capability
- Bootstrap Gate Driver With 100% Duty Cycle Support
- 6 or 3 PWM Input Modes
- Dual Integrated Current Shunt Amplifiers With Adjustable Gain and Offset
- 3.3-V and 5-V Interface Support
- Hardware Control Interface
- Protection Features:
- Programmable Dead Time Control (DTC)
- Programmable Overcurrent Protection (OCP)
- PVDD and GVDD Undervoltage Lockout (UVLO)
- GVDD Overvoltage Lockout (OVLO)
- Overtemperature Warning/Shutdown (OTW/OTS)
- Reported through nFAULT and nOCTW pins
All trademarks are the property of their respective owners.
The DRV8302 is a gate driver IC for three phase motor drive applications. It provides three half bridge drivers, each capable of driving two N-channel MOSFETs. The device supports up to 1.7-A source and 2.3-A peak current capability. The DRV8302 can operate off of a single power supply with a wide range from 8-V to 60-V. It uses a bootstrap gate driver architecture with trickle charge circuitry to support 100% duty cycle. The DRV8302 uses automatic hand shaking when the high side or low side MOSFET is switching to prevent current shoot through. Integrated VDS sensing of the high and low side MOSFETs is used to protect the external power stage against overcurrent conditions.
The DRV8303 includes two current shunt amplifiers for accurate current measurement. The amplifiers support bi-directional current sensing and provide and adjustable output offset up to 3 V.
The DRV8302 also includes an integrated switching mode buck converter with adjustable output and switching frequency. The buck converter can provide up to 1.5 A to support MCU or additional system power needs.
A hardware interface allows for configuring various device parameters including dead time, overcurrent, PWM mode, and amplifier settings. Error conditions are reported through the nFAULT and nOCTW pins.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8302 Three Phase Gate Driver With Dual Current Shunt Amplifiers and Buck Regulator – Hardware Controlled データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 3月 7日 | ||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) | 2021年 6月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications | PDF | HTML | 2021年 6月 22日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) | 2019年 10月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | InstaSPIN(tm) BLDC Lab | 2011年 11月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 | 2011年 7月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
BOOSTXL-DRV8301 は、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、10A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、3 個のローサイド電流センス・アンプを搭載しています (2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この基板は 1.5A 降圧コンバータを採用し、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI (...)
INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN-BLDC ソリューション
(...)
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点