DRV8426

アクティブ

電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵の 35V、1.5A バイポーラ ステッパ ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • PWM マイクロステッピングのステッパ・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定スロー・ディケイおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~33V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON)
    • 24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • 2.5A ピーク、1.5A フルスケール、1.1A RMS
  • 以下とピン互換:
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • PWM マイクロステッピングのステッパ・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定スロー・ディケイおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~33V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON)
    • 24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • 2.5A ピーク、1.5A フルスケール、1.1A RMS
  • 以下とピン互換:
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8426 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。デバイスには 2 つの N チャネル・パワーMOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8426 は最大 1.5A フルスケール出力電流を駆動できます (PCB の設計に依存)。

DRV8426 は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8426 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。デバイスには 2 つの N チャネル・パワーMOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8426 は最大 1.5A フルスケール出力電流を駆動できます (PCB の設計に依存)。

DRV8426 は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424 アクティブ 統合型電流センシング機能および 1/256 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A バイポーラ ステッパ ドライバ DRV8424 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8426E アクティブ 統合型電流センシング機能搭載、35V、1.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きのモーター ドライバ Phase/enable interface
DRV8434 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ Higher voltage range, higher current capabilities, lower RDSon
DRV8436 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、48V、1.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ For a newer device with 50-V max, DRV8436 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8426 ステッピング・ドライバ、電流センス機能内蔵、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 27日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 4 key questions about motor design challenges PDF | HTML 2020年 11月 30日
アプリケーション・ノート How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 21日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8426EVM — DRV8426 STEP/DIR 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード

DRV8426 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8426 デバイスを容易に評価できます。

DRV8426 デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8426 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ