DRV8426E

アクティブ

統合型電流センシング機能搭載、35V、1.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きのモーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Decay mode Fast, Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Decay mode Fast, Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、高速および混合減衰オプション
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • 2.5A ピーク (ブラシ付き)、1.5A フルスケール (ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、高速および混合減衰オプション
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • 2.5A ピーク (ブラシ付き)、1.5A フルスケール (ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8426E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8426E/P は、最大 1.5A のフルスケール・モータまたは最大 2.5A のピークを持つブラシ付きモータを駆動できます (PCB 設計に依存)。

DRV8426E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8426E/P は、最大 1.5A のフルスケール・モータまたは最大 2.5A のピークを持つブラシ付きモータを駆動できます (PCB 設計に依存)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8845 アクティブ スマート チューン テクノロジー採用、35V、1.5A、クワッド、H ブリッジ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424E アクティブ 統合型電流センシング機能搭載、35V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きのモーター ドライバ DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family, smooth quiet motion
DRV8436E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、1.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ Higher voltage range
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8425E アクティブ 統合型電流センシング機能搭載、35V、2A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きモータードライバ 35V, 2A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8426E/P デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流検出機能とスマート・チューン・テクノロジを内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
ユーザー・ガイド DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 30日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8426EEVM — DRV8426 PHASE/EN 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード

DRV8426E 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8426E デバイスを容易に評価できます。

DRV8426E デバイスは、バイポーラ ステッパ モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8426E デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PHASE/EN (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8426PEVM — DRV8426P モータ ドライバ評価モジュール

DRV8426P 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8426P デバイスを容易に評価できます。

DRV8426P デバイスは、バイポーラ ステッパ モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8426P デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ