DRV8434

アクティブ

電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • 以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • 低消費電流スリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積

  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 開放負荷検出 (OL)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • 以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • 低消費電流スリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積

  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 開放負荷検出 (OL)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8434 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8434 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424 アクティブ 統合型電流センシング機能および 1/256 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A バイポーラ ステッパ ドライバ 33V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping
DRV8434A アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (GPIO) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8434S アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (SPI) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing
DRV8436 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、48V、1.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 1.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8434 ステッピング・ドライバ、内蔵電流検出機能、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 11日
アプリケーション・ノート ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 4日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Intelligent Stepper Motor Driver (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
証明書 DRV8434EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 18日
技術記事 4 key questions about motor design challenges PDF | HTML 2020年 11月 30日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8434EVM — DRV8434 STEP/DIR 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード

DRV8434 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434 デバイスを容易に評価できます。

DRV8434 デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian