DRV8434A
- PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±4% のフルスケール電流精度
- スマート・チューン・リップル・コントロール・ディケイ
-
GPIO ピンを使用したストール検出
- 4.5~48V の電源動作電圧範囲
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
- 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
- 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
- 低消費電流スリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
-
小型パッケージと小占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- センサレスのストール検出
- 開放負荷検出 (OL)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8434A は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434A は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の熱設計に依存) を駆動できます。
本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン・リップル・コントロール・ディケイを使った内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。
DRV8434A は、2 本のデジタル I/O ピンと 1 本のアナログ I/O ピンで設定される高度なストール検出アルゴリズムを採用しており、ストールを検出するための SPI インターフェイスを必要としません。モータのストールを検出することで、システム設計者はモータの回転が妨げられたかどうかを確認し、必要に応じて効率向上、損傷防止、可聴ノイズ低減のための対策を講じることができます。その他の保護機能には電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱が含まれます。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8434A ステッピング・ドライバ、内蔵電流検出機能、1/256 マイクロステッピング、スマート・チューン、GPIO ピンによるストール検出機能搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 5日 |
| アプリケーション・ノート | How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
| 証明書 | DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8434AEVM — DRV8434A アナログ停止検出機能搭載ステッパ ドライバ評価基板
DRV8434A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434A デバイスを容易に評価できます。
DRV8434A デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センスおよびレギュレーション回路、アナログ停止検出機能、マイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。