DRV8860
- 8-Channel Protected Low-side Driver
- Eight NMOS FETs with Overcurrent Protection
- Integrated Inductive Catch Diodes
- Serial Interface
- Open/Short Load Detection (DRV8860 only)
- Configurable 100% Output Timing
- Configurable PWM Duty Cycle
- Continuous Current Driving Capability
- 560 mA (Single Channel on) PW and PWP
- 200 mA (8 Channels on) PW
- 330 mA (8 Channels on) PWP
- Support Parallel Configuration
- 8 V to 38 V Supply Voltage Range
- Input Digital Noise Filter for Noise Immunity
- Internal Data Read Back Capability for Reliable
Control - Protection and Diagnostic Features
- Overcurrent Protection (OCP)
- Open Load Detection (OL)
- Overtemperature Shutdown (OTS)
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Individual Channel Status Report
- Fault Condition Alarm
The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with overcurrent protection and open/shorted load detection. It has built-in diodes to clamp turn-off transients generated by inductive loads, and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.
The PWP package can supply up to 330 mA × 8 channel and The PW package can supply up to 200 mA × 8 channel continuous output current. A single channel can deliver up to 560 mA continuous output current.
A serial interface is provided to control the DRV8860 output drivers, configure internal setting register and read the fault status of each channel. DRV8860 devices can be daisy-chained together to use a single serial interface. Energizing-time and holding-PWM-Duty cycles are configurable through serial interface as well. These functions allow for cooler running than always-on solutions.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. DRV8860A does not include open load detection. Fault information for each channel can be read out through serial interface and indicated by an external fault pin.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8860x 38-V 8-Channel Serial Interface Low-Side Driver データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 11月 17日 | ||
| アプリケーション・ノート | Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8860EVM — DRV8860EVM - 評価モジュール、8 チャネル・ローサイド・ドライバ用、シリアル・インターフェイス付き
The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in (...)
TIDA-00206 — シリアル インターフェイス付き LED ディスプレイ ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00117 — シリアル インターフェイス デュアル 8 チャネル リレー、LED、ステッパ ドライバ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。