データシート
DRV8871-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- Hブリッジ・モータ・ドライバ
- 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
- 6.8V~45Vの広い動作電圧範囲
- 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
- 3.6Aのピーク駆動電流
- PWM制御インターフェイス
- センス抵抗不要の電流レギュレーション
- 低消費電力のスリープ・モード
- 小さなパッケージと占有面積
- 8ピンHSOP: PowerPAD™
- 4.9 × 6 mm
- 保護機能を内蔵
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- エラーからの自動復旧
DRV8871-Q1デバイスは、プリンタ、家電機器、産業用機器、その他小型機械用のブラシ付きDCモータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのNチャネルMOSFETで構成され、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。
DRV8871-Q1デバイスには、高度な電流レギュレーション回路が搭載されており、アナログ基準電圧や、外付けのセンス抵抗を必要としません。この新たなソリューションは、標準の低コストで低消費電力の抵抗を使用して、電流スレッショルドを設定できます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時やストール時に、安定した電圧を維持するため必要なバルク容量も低減できます。
このデバイスは、低電圧(UVLO)、過電流(OCP)、過熱(TSD)などのフォルトや短絡から完全に保護されています。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8871-Q1 3.6Aブラシ付きDCモータ・ドライバ、電流センス内蔵 (PWM制御) データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 6月 12日 | |
| アプリケーション概要 | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| 機能安全情報 | DRV8871-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。