DRV8872-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 -40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- Hブリッジ・モータ・ドライバ
- 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
- 6.8V~45Vの広い動作電圧範囲
- 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
- 3.6Aのピーク駆動電流
- PWM制御インターフェイス
- 電流レギュレーション機能を内蔵
- 低電力スリープ・モード
- エラー状態出力ピン
- 小さなパッケージと占有面積
- 8ピンHSOP: PowerPAD
- 4.9 × 6 mm
- 保護機能を内蔵
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- エラー報告機能(nFAULT)
- エラーからの自動復旧
アプリケーション
- 車載インフォテインメント
- HUDプロジェクタの調整
- 電動シフター・ノブ
- 圧電型ホーン・ドライバ
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8872-Q1デバイスは、情報エンターテインメント、HUDプロジェクターの調整、電動シフター・ノブ、圧電型ホーン・ドライバ向けのブラシ付きDC (BDC)モータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのnチャネルMOSFETを装備し、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。
DRV8872-Q1デバイスは、内部基準電圧またはISENピンの電圧を基準にできる電流レギュレーション機能を内蔵しており、ISENピンには、外付けの検出抵抗器を通るモータ電流に比例した電圧が印加されます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時や失速時に安定した電圧を維持するのに必要なバルク容量も低減できます。
デバイスは、低電圧誤動作防止(UVLO)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能によりエラーや短絡から完全に保護されています。エラーの場合は、nFAULT出力が“L”になることで通知されます。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8872-Q1 オートモーティブ、3.6Aブラシ付きDCモータ・ドライバ、エラー報告機能付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 1月 23日 |
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| 機能安全情報 | DRV8872-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Operating an Engine-Grille Shutter Motor With DRV8872-Q1 | 2016年 12月 1日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8872EVM — DRV8872 H ブリッジ PWM モーター ドライバ評価基板
DRV8872 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの DRV8872 IC の機能と性能を実証します。この評価基板 (EVM) は、5V レギュレータと PWM ジェネレータを搭載しています。DRV8872 を評価するには、単一の電源が必要です。
TIDA-00145 — 車載用ブラシ付きモータ・ドライバ、電動折り畳みサイド・ミラー用
さらに、このリファレンス・デザインは、フルブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ドライバの容易な評価を実現し、車載ドア・ミラーの電動格納機能を駆動することもできます。 過電流、過熱、貫通電流、UVLO (低電圧ロックアウト) の各種車載保護機能を内蔵し、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応したこのモーター・ドライバは、苛酷な車載環境に対処するうえで必要とされる各種機能を実現しています。
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。