DRV8899-Q1
- 車載用に AEC-Q100 認証済み
- 最高 1/256 のマイクロステッピング
- 電流検出機能内蔵
- 検出抵抗が不要
- スマート・チューン減衰テクノロジ、 固定低速および混合減衰オプション
- 4.5~45V の電源電圧範囲で動作
- ピン互換の RDS(ON) バリアント:
- DRV8889/A-Q1:25℃で 900mΩ HS + LS
- DRV8899-Q1:25℃で 1200mΩ HS + LS - ブリッジごとの大電流能力
- DRV8889/A-Q1:2.4A ピーク、1.5A フルスケール
- DRV8899-Q1:1.7A ピーク、1A フルスケール
- TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
- オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- デイジー・チェーンをサポートした SPI
- 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
- 出力スルー・レートをプログラム可能
- 拡散スペクトラム・クロック処理により EMI を最小化
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止
- 過電流保護
- 開放負荷検出
- 過熱警告およびシャットダウン
- 低温警告
- フォルト状態通知ピン (nFAULT)
- 機能安全対応
DRV8899-Q1 は完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、内蔵型電流検出機能を備え、最大 1A のフルスケール電流をサポートしています。方向とステップ速度を制御するための単純なステップ / 方向インターフェイスを備えた DRV8899-Q1 は、滑らかなモーション・プロファイルを実現するために最大 1/256 レベルのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。DRV8899-Q1 にはスマート・チューン、低速、混合減衰オプションを含む 8 つの減衰モードがあります。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行い、モータのばらつきと経年変化の影響を補償します。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8899-Q1 内蔵電流検出機能付き、1/256 マイクロ・ステッピング対応、車載用ステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 |
| アプリケーション概要 | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) | 2021年 4月 7日 | ||||
| 機能安全情報 | DRV8899-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| ユーザー・ガイド | DRV8899-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | 2019年 10月 11日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8899-Q1EVM — 電流センスと1/256マイクロ ステッピングEVMを統合した搭載ステッピング ドライバ
DRV8899-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8899-Q1 デバイスを容易に評価できます。DRV8899-Q1 デバイスは、車載用ステッパ モーター アプリケーション向けの統合型デュアル H ブリッジ ドライバです。
評価基板を使用すると、最小 1/256 ステップ分解能のマイクロステップ、スマート チューニング向けの複数の減衰モードなど、デバイスのすべての機能モードに対する構成をデバイスで行えます。ボード上の MSP430F2617 は、DRV8899-Q1 を制御する STEP、DIR (方向)、SPI (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。