DRV8935

アクティブ

電流レギュレーション機能搭載、33V、2.5A、クワッド、独立したハーフ ブリッジ ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Integrated Current Sensing Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Integrated Current Sensing Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • クワッド・ハーフブリッジ・ドライバ
    • 最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動可能
  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 低い R DS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 最大駆動電流:2.5A (24V、25℃)
  • 以下とピン互換:

    • 小さなパッケージと占有面積
  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • クワッド・ハーフブリッジ・ドライバ
    • 最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動可能
  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 低い R DS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 最大駆動電流:2.5A (24V、25℃)
  • 以下とピン互換:

    • 小さなパッケージと占有面積
  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8935 は、産業用アプリケーション向けに 4 つのハーフブリッジ・ドライバを提供します。このデバイスは、最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動するために使用できます。各チャネルの出力段は、ハーフブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。

DRV8935 は単一の電源で動作し、4.5~33V の広い入力電源電圧範囲をサポートします。DRV8935 は、チャネルごとに最大 2.5A のピーク電流または 1.75A の RMS 出力電流を供給できます (PCB 設計に依存)。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、各 FET の過電流保護、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8935 は、産業用アプリケーション向けに 4 つのハーフブリッジ・ドライバを提供します。このデバイスは、最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動するために使用できます。各チャネルの出力段は、ハーフブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。

DRV8935 は単一の電源で動作し、4.5~33V の広い入力電源電圧範囲をサポートします。DRV8935 は、チャネルごとに最大 2.5A のピーク電流または 1.75A の RMS 出力電流を供給できます (PCB 設計に依存)。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、各 FET の過電流保護、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8932 アクティブ 電流センス機能搭載、35V、1A、クワッド、独立ハーフブリッジ ドライバ Higher RDS(ON) and lower current capability
DRV8955 アクティブ 電流センス機能搭載、50V、2.5A、クワッド、ハーフ ブリッジ ドライバ Higher voltage support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8935 クワッド・ハーフブリッジ・ドライバ、電流検出機能内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 2日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
証明書 DRV8935PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 26日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8935PEVM — DRV8935 H ブリッジ ドライバの評価基板

DRV8935 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8935 デバイスを容易に評価できます。

DRV8935 は、それぞれが 2 個の N チャネル パワー MOSFET で構成された 4 個のハーフブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を内蔵しています。DRV8935 デバイスは単一電源電圧で動作し、4.5 ~ 33Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。簡潔な PWM 制御インターフェイスを採用しており、外部コントローラから複数の出力を駆動することができます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ