これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC1000
- Relative Humidity (RH) Operating Range 0% to
100% - 14 Bit Measurement Resolution
- Relative Humidity Accuracy ±3%
- Temperature Accuracy ±0.2°C
- 200 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 820 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.2 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 3 V to 5 V
- Tiny 2 mm × 1.6 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1000 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The device measures humidity based on a novel capacitive sensor. The humidity and temperature sensors are factory calibrated. The innovative WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) simplifies board design with the use of an ultra-compact package. The sensing element of the HDC1000 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC1000 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The HDC1000 is functional within the full 40°C to +125°C temperature range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | HDC1000 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 1月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点