製品詳細

Product type Power Management Die or wafer type Tested Die, Wafer Sale Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Power Management Die or wafer type Tested Die, Wafer Sale Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (K) 2 989.0252 mm² 38.938 x 25.4 TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14 WAFERSALE (YS) See data sheet
  • SMD 5962-99517
  • 30 krad(Si)認定済みのTIDが利用可能
  • 出力電圧: -37V~-1.2Vの範囲で可変
  • -55℃~+150℃の範囲で1.5Aの出力電流を規定
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • 負荷レギュレーション: 標準値0.3%
  • 非常に優れたサーマル・レギュレーション: 0.002%/W
  • 77dBのリップル除去
  • 非常に優れた熱過渡除去
  • 50ppm/℃の温度ドリフト係数
  • 電流制限は温度と無関係
  • 内部的な熱過負荷保護
  • 標準的な3リードのトランジスタ・パッケージ
  • 出力の短絡保護
  • SMD 5962-99517
  • 30 krad(Si)認定済みのTIDが利用可能
  • 出力電圧: -37V~-1.2Vの範囲で可変
  • -55℃~+150℃の範囲で1.5Aの出力電流を規定
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • 負荷レギュレーション: 標準値0.3%
  • 非常に優れたサーマル・レギュレーション: 0.002%/W
  • 77dBのリップル除去
  • 非常に優れた熱過渡除去
  • 50ppm/℃の温度ドリフト係数
  • 電流制限は温度と無関係
  • 内部的な熱過負荷保護
  • 標準的な3リードのトランジスタ・パッケージ
  • 出力の短絡保護

LM137は可変3端子負電圧レギュレータで、-37V~-1.2Vの出力電圧範囲にわたって1.5Aを超える電流を供給できます。これらのレギュレータは適用が非常に簡単で、出力電圧の設定に2つの外付け抵抗、周波数補償に1つの出力コンデンサしか必要としません。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM137シリーズは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。

LM137はローカルのオンカード・レギュレーション、プログラム可能な出力電圧のレギュレーション、高精度の電流レギュレーションなど、広範なアプリケーションに役立ちます。LM137は、可変の正電圧レギュレータLM117を補完するために理想的です。

LM137は可変3端子負電圧レギュレータで、-37V~-1.2Vの出力電圧範囲にわたって1.5Aを超える電流を供給できます。これらのレギュレータは適用が非常に簡単で、出力電圧の設定に2つの外付け抵抗、周波数補償に1つの出力コンデンサしか必要としません。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM137シリーズは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。

LM137はローカルのオンカード・レギュレーション、プログラム可能な出力電圧のレギュレーション、高精度の電流レギュレーションなど、広範なアプリケーションに役立ちます。LM137は、可変の正電圧レギュレータLM117を補完するために理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM137QML 負電圧可変型3端子レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 9月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator 2012年 9月 14日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (Y)
TO-CAN (K) 2 Ultra Librarian
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian
WAFERSALE (YS)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ