差動出力、高速、定電圧コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Differential Propagation delay time (µs) 0.13 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 9 Rating Catalog Features Strobe Iq per channel (typ) (mA) 18 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 6000 VICR (max) (V) 13.5 VICR (min) (V) 2.5
Number of channels 1 Output type Differential Propagation delay time (µs) 0.13 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 9 Rating Catalog Features Strobe Iq per channel (typ) (mA) 18 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 6000 VICR (max) (V) 13.5 VICR (min) (V) 2.5
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Guaranteed high speed: 20 ns max
  • Tight delay matching on both outputs
  • Complementary TTL outputs
  • High input impedance
  • Low speed variation with overdrive variation
  • Fan-out of 4
  • Low input offset voltage
  • Series 74 TTL compatible

  • Guaranteed high speed: 20 ns max
  • Tight delay matching on both outputs
  • Complementary TTL outputs
  • High input impedance
  • Low speed variation with overdrive variation
  • Fan-out of 4
  • Low input offset voltage
  • Series 74 TTL compatible

The LM160/LM360 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the µA760/µA760C, for which it is a pin-for-pin replacement. The device has been optimized for greater speed, input impedance and fan-out, and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3 ns for overdrive variations of 5 mV to 400 mV.

Complementary outputs having minimum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital convertors and zero-crossing detectors in disk file systems.


The LM160/LM360 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the µA760/µA760C, for which it is a pin-for-pin replacement. The device has been optimized for greater speed, input impedance and fan-out, and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3 ns for overdrive variations of 5 mV to 400 mV.

Complementary outputs having minimum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital convertors and zero-crossing detectors in disk file systems.


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM160/LM360 High Speed Differential Comparator (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2004年 11月 16日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート AN-87 Comparing the High Speed Comparators (Rev. B) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ