LM392-N
- Wide Power Supply Voltage Range
- Single Supply: 3V to 32V
- Dual Supply: ±1.5V to ±16V
- Low Supply Current Drain—Essentially Independent of Supply Voltage: 600 μA
- Low Input Biasing Current: 50 nA
- Low Input Offset Voltage: 2 mV
- Low Input Offset Current: 5 nA
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
- ADDITIONAL OP AMP FEATURES
- Internally Frequency Compensated for Unity Gain
- Large DC Voltage Gain: 100 dB
- Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MHz
- Large Output Voltage Swing: 0V to V+ − 1.5V
- ADDITIONAL COMPARATOR FEATURES
- Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4 mA
- Output Voltage Compatible with all Types of Logic Systems
Advantages
- Eliminates Need for Dual Power Supplies
- An Internally Compensated Op Amp and a Precision Comparator in the Same Package
- Allows Sensing at or Near Ground
- Power Drain Suitable for Battery Operation
- Pin-Out is the Same as Both the LM358 Dual Op Amp and the LM393 Dual Comparator
All trademarks are the property of their respective owners.
The lm392-N series consists of 2 independent building block circuits. One is a high gain, internally frequency compensated operational amplifier, and the other is a precision voltage comparator. Both the operational amplifier and the voltage comparator have been specifically designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Both circuits have input stages which will common-mode input down to ground when operating from a single power supply. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current is independent of the magnitude of the supply voltage.
Application areas include transducer amplifier with pulse shaper, DC gain block with level detector, VCO, as well as all conventional operational amplifier or voltage comparator circuits. Both circuits can be operated directly from the standard 5 VDC power supply voltage used in digital systems, and the output of the comparator will interface directly with either TTL or CMOS logic. In addition, the low power drain makes the lm392-N extremely useful in the design of portable equipment.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM392 Low Power Operational Amplifier/Voltage Comparator データシート (Rev. D) | 2013年 3月 21日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| その他の技術資料 | Die D/S LM392 MWA Low Power Op Amp Voltage Comparator | 2012年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。