LM833-N
| Wide dynamic range: | >140dB |
| Low input noise voltage: | 4.5nV/[Radical]Hz |
| High slew rate: | 7 V/µs (typ); 5V/µs (min) |
| High gain bandwidth: | 15MHz (typ); 10MHz (min) |
| Wide power bandwidth: | 120KHz |
| Low distortion: | 0.002% |
| Low offset voltage: | 0.3mV |
| Large phase margin: | 60° |
| Available in 8 pin MSOP package |
The LM833 is a dual general purpose operational amplifier designed with particular emphasis on performance in audio systems.
This dual amplifier IC utilizes new circuit and processing techniques to deliver low noise, high speed and wide bandwidth without increasing external components or decreasing stability. The LM833 is internally compensated for all closed loop gains and is therefore optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems.
The LM833 is pin-for-pin compatible with industry standard dual operational amplifiers.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM833 Dual Audio Operational Amplifier (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2004年 10月 14日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点