ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 専用オーディオ アンプ

4 チャネル、25MHz、低ノイズ、オーディオ オペアンプ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6

High slew rate

10 V/µs (typ); 8 V/µs (min)

Wide gain bandwidth product

25 MHz (typ); 15 MHz (min)

Power bandwidth

200 kHz (typ)

High output current

±40 mA

Excellent output drive performance

>600

Low input noise voltage

4.5 nV/

Low total harmonic distortion

0.0015%

Low offset voltage

0.3 mV


High slew rate

10 V/µs (typ); 8 V/µs (min)

Wide gain bandwidth product

25 MHz (typ); 15 MHz (min)

Power bandwidth

200 kHz (typ)

High output current

±40 mA

Excellent output drive performance

>600

Low input noise voltage

4.5 nV/

Low total harmonic distortion

0.0015%

Low offset voltage

0.3 mV


The LM837 is a quad operational amplifier designed for low noise, high speed and wide bandwidth performance. It has a new type of output stage which can drive a 600 load, making it ideal for almost all digital audio, graphic equalizer, preamplifiers, and professional audio applications. Its high performance characteristics also make it suitable for instrumentation applications where low noise is the key consideration.

The LM837 is internally compensated for unity gain operation. It is pin compatible with most other standard quad op amps and can therefore be used to upgrade existing systems with little or no change.


The LM837 is a quad operational amplifier designed for low noise, high speed and wide bandwidth performance. It has a new type of output stage which can drive a 600 load, making it ideal for almost all digital audio, graphic equalizer, preamplifiers, and professional audio applications. Its high performance characteristics also make it suitable for instrumentation applications where low noise is the key consideration.

The LM837 is internally compensated for unity gain operation. It is pin compatible with most other standard quad op amps and can therefore be used to upgrade existing systems with little or no change.


ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA1664 アクティブ クワッド、Sound Plus、低消費電力、低ノイズと低歪み、オーディオ オペアンプ Better specificaiton

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM837 Low Noise Quad Operational Amplifier (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2004年 10月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​