低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.18 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 1.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.18 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 1.5
DSBGA (YPB) 8 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 3MHz の高速な非安定周波数
  • 業界最小の 8 バンプ DSBGA パッケージ (1.43mm × 1.41mm) で供給
  • 5V 電源時の標準的な消費電力は 1mW 未満
  • 1.5V の電源動作電圧仕様
  • 5V 電源時、TTL および CMOS ロジック完全互換の出力
  • -10mA および 50mA の出力電流レベルでテスト済み
  • 出力遷移時の電源電流スパイクを低減
  • 非常に低いリセット、トリガ、スレッショルド電流
  • 非常に優れた温度安定性
  • 555 シリーズのタイマとピン互換
  • 3MHz の高速な非安定周波数
  • 業界最小の 8 バンプ DSBGA パッケージ (1.43mm × 1.41mm) で供給
  • 5V 電源時の標準的な消費電力は 1mW 未満
  • 1.5V の電源動作電圧仕様
  • 5V 電源時、TTL および CMOS ロジック完全互換の出力
  • -10mA および 50mA の出力電流レベルでテスト済み
  • 出力遷移時の電源電流スパイクを低減
  • 非常に低いリセット、トリガ、スレッショルド電流
  • 非常に優れた温度安定性
  • 555 シリーズのタイマとピン互換

LMC555デバイスは、業界標準である555シリーズの汎用タイマのCMOSバージョンです。標準の SOIC、VSSSOP、PDIP パッケージに加えて、LMC555は、TI の DSBGA パッケージ テクノロジを使用する、チップ サイズの 8 バンプ DSBGA パッケージでも供給されます。LMC555は、LM555と同様に正確な時間遅延および周波数を生成する能力がありますが、消費電力がはるかに少なく、電源電流スパイクも大幅に小さくなっています。ワンショットで動作するときは、単一の外付け抵抗およびコンデンサによって時間遅延が正確にコントロールされます。非安定モードでは、発振周波数とデューティ サイクルが、2 つの外付け抵抗と 1 つのコンデンサにより正確に設定されます。TI の LMCMOSプロセスを使用することで、周波数範囲と低電源能力の両方が拡張されています。

LMC555デバイスは、業界標準である555シリーズの汎用タイマのCMOSバージョンです。標準の SOIC、VSSSOP、PDIP パッケージに加えて、LMC555は、TI の DSBGA パッケージ テクノロジを使用する、チップ サイズの 8 バンプ DSBGA パッケージでも供給されます。LMC555は、LM555と同様に正確な時間遅延および周波数を生成する能力がありますが、消費電力がはるかに少なく、電源電流スパイクも大幅に小さくなっています。ワンショットで動作するときは、単一の外付け抵抗およびコンデンサによって時間遅延が正確にコントロールされます。非安定モードでは、発振周波数とデューティ サイクルが、2 つの外付け抵抗と 1 つのコンデンサにより正確に設定されます。TI の LMCMOSプロセスを使用することで、周波数範囲と低電源能力の両方が拡張されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC555 CMOSタイマ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers PDF | HTML 2021年 9月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント オブ ロード評価基板

LMG5200POLEVM-10 は、48V ~ 1V のアプリケーションの LMG5200 GaN 出力段と TPS53632G ハーフ ブリッジ ポイント オブ ロード コントローラの評価基板です。  48V ~ 1V 対応のコンバータを、倍電流整流器と組み合わせ、単一段のハード スイッチング ハーフ ブリッジとして実装しています。  この評価モジュールは、36 ~ 75 ボルトの入力電圧と最大 50A の出力電流をサポートします。このトポロジは、大きな出力電流と制御性を提供しながら、高い降圧比を効率的にサポートします。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LMC555 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPB) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ