LMC6482-MIL
- 特に記述のない限り標準値
- レール・ツー・レール入力同相電圧範囲(全温度範囲にわたって保証)
- レール・ツー・レール出力(電源レールの20mV以内、100kΩ負荷)
- 3V、5V、15Vでの性能を保証
- 非常に優れたCMRRおよびPSRR: 82dB
- 非常に低い入力電流: 20fA
- 高い電圧ゲイン(R L = 500kΩ): 130dB
- 2kΩおよび600Ω負荷について動作を規定
- パワー・グッド出力
- VSSOPパッケージで供給
LMC6482-MILデバイスは、両方の電源レールを超える同相範囲を実現しています。レール・ツー・レール性能と、高いCMRRによる非常に優れた精度から、レール・ツー・レール入力アンプの中でも出色の製品です。このデバイスは、データ収集など大きな入力信号範囲を必要とするシステムに理想的です。また、LMC6482-MILはTLC272やTLC277など同相範囲の限られたアンプを使用する回路のアップグレードとしても優れています。
LMC6482-MILのレール・ツー・レール出力により、低電圧および単一電源のシステムで最大のダイナミック信号範囲が保証されます。デバイスの最低600Ωの負荷について、レール・ツー・レール出力が保証されます。低電圧特性と低消費電力が保証されているため、LMC6482-MILはバッテリで動作するシステムに特に適しています。LMC6482-MILは、SOIC-8デバイスのほぼ半分の大きさである、VSSOPパッケージでも供給されます。これらと同じ特長を持つクワッドCMOSオペアンプについては、LMC6484のデータシートを参照してください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMC6482-MIL CMOSデュアル・レール・ツー・レール入力および出力オペアンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 8月 31日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1234 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1237 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート・ソフトウェア
OPAMPS-SELGUIDE — アンプ製品 SelGuide ソフトウェア
Selguide is a software tool designed to guide the user in selecting our Operational Amplifier, Buffer and Comparator products by enabling the user to enter in a few key parameters and have a list of devices meeting those parameters returned to them.
Included in the results is a summary table of key (...)
シミュレーション・モデル
LMC648x TINA-TI Reference Design (Rev. B)
SNOM646B.TSC (314 KB) - TINA-TI Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点