LMC6772-Q1

アクティブ

車載対応、オープン ドレイン出力、デュアル、低消費電力、15V コンパレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV1812-Q1 アクティブ 車載対応、デュアル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ Improved performance: wider supply voltage, lower offset voltage, faster speed

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.0004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.0004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) -0.2
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低消費電力 (最大値):IS = 10µA
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 15V
  • レール ツー レール入力同相電圧範囲
  • オープン ドレイン出力
  • 短絡保護回路:40mA
  • 伝搬遅延 (VS = 5V、100mV オーバードライブ):420ns
  • LMC6772Q は AEC-Q 認定済み
  • LMC6772Q の温度範囲は −40℃ ~ 125℃
  • 低消費電力 (最大値):IS = 10µA
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 15V
  • レール ツー レール入力同相電圧範囲
  • オープン ドレイン出力
  • 短絡保護回路:40mA
  • 伝搬遅延 (VS = 5V、100mV オーバードライブ):420ns
  • LMC6772Q は AEC-Q 認定済み
  • LMC6772Q の温度範囲は −40℃ ~ 125℃

LMC6772 は、最大電源電流が 10µA の超低消費電力デュアル コンパレータです。コンパレータは、広い電源電圧範囲で動作するように設計されており、最小電源電圧は 2.7V です。

LMC6772 の同相電圧範囲は正と負の両方の電源レールを超えて動作するため、単一電源アプリケーションで大きな利点となります。LMC6772 のオープン ドレイン出力により、ワイヤード OR 構成が可能です。オープン ドレイン出力は、LMC6772 の電源電圧に依存せず、最大 15V の任意の電圧レールまで出力をプルアップできるという利点もあります。

LMC6772 は、低消費電力が重要なパラメータとなるシステムを対象としています。電源電圧 2.7V での動作を保証し、レール ツー レール性能を達成しているため、このコンパレータはバッテリ駆動の用途に最適です。

このデバイスのプッシュプル出力段バージョンについては、LMC6762 データシートを参照してください。

LMC6772 は、最大電源電流が 10µA の超低消費電力デュアル コンパレータです。コンパレータは、広い電源電圧範囲で動作するように設計されており、最小電源電圧は 2.7V です。

LMC6772 の同相電圧範囲は正と負の両方の電源レールを超えて動作するため、単一電源アプリケーションで大きな利点となります。LMC6772 のオープン ドレイン出力により、ワイヤード OR 構成が可能です。オープン ドレイン出力は、LMC6772 の電源電圧に依存せず、最大 15V の任意の電圧レールまで出力をプルアップできるという利点もあります。

LMC6772 は、低消費電力が重要なパラメータとなるシステムを対象としています。電源電圧 2.7V での動作を保証し、レール ツー レール性能を達成しているため、このコンパレータはバッテリ駆動の用途に最適です。

このデバイスのプッシュプル出力段バージョンについては、LMC6762 データシートを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート デュアル マイクロパワー、レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ、オープン ドレイン出力付 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 26日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMC6772 PSPICE Model

SNOM175.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ