LMH7322

アクティブ

5.5V、700ps、高速、デュアル RSPECL コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type RSPECL Propagation delay time (µs) 0.0007 Vs (max) (V) 12 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Strobe Iq per channel (typ) (mA) 11.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 10.5 VICR (min) (V) 0.2
Number of channels 2 Output type RSPECL Propagation delay time (µs) 0.0007 Vs (max) (V) 12 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Strobe Iq per channel (typ) (mA) 11.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 10.5 VICR (min) (V) 0.2
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4

(VCCI = +5V, VCCO = +5V)

Propagation delay

700 ps

Overdrive dispersion 20 mV-1V

75 ps

Fast rise and fall times

160 ps

Wide supply range

2.7V to 12V

  • Input common mode range extends 200 mV below negative rail
  • Adjustable hysteresis
  • (RS)PECL outputs (see application note)
  • (RS)PECL latch inputs (see application note)

  • (VCCI = +5V, VCCO = +5V)

    Propagation delay

    700 ps

    Overdrive dispersion 20 mV-1V

    75 ps

    Fast rise and fall times

    160 ps

    Wide supply range

    2.7V to 12V

  • Input common mode range extends 200 mV below negative rail
  • Adjustable hysteresis
  • (RS)PECL outputs (see application note)
  • (RS)PECL latch inputs (see application note)

  • The LMH7322 is a dual comparator with 700 ps propagation delay, low dispersion of 75 ps and an input voltage range that extends from VCC-1.5V to VEE. The devices can be operated from a wide supply voltage range of 2.7V to 12V. The adjustable hysteresis adds flexibility and prevents oscillations. Both the outputs and latch inputs of the LMH7322 are RSPECL compatible. When used in combination with a VCCO supply voltage of 2.5V the outputs have LVDS compatible levels.

    The LMH7322 is available in a 24-pin LLP package.


    The LMH7322 is a dual comparator with 700 ps propagation delay, low dispersion of 75 ps and an input voltage range that extends from VCC-1.5V to VEE. The devices can be operated from a wide supply voltage range of 2.7V to 12V. The adjustable hysteresis adds flexibility and prevents oscillations. Both the outputs and latch inputs of the LMH7322 are RSPECL compatible. When used in combination with a VCCO supply voltage of 2.5V the outputs have LVDS compatible levels.

    The LMH7322 is available in a 24-pin LLP package.


    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    6 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート LMH7322 Dual 700 ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs (jp) データシート (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2011年 5月 11日
    アプリケーション・ノート コンパレータ出力タイプ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
    e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
    アプリケーション・ノート High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes 2018年 2月 19日
    アプリケーション・ノート Interface Circuits for TIA/EIA-644 (LVDS) (Rev. B) 2002年 9月 16日
    アプリケーション・ノート Interfacing Different Logic with LVDS Receivers 2001年 5月 14日

    設計と開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    評価ボード

    LMH7322EVAL — LMH7322、2回路 700ps 高速コンパレータ 評価ボード、RSPECL 出力付

    This board is designed to demonstrate the LMH7322 Dual Comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7322 in most of the possible configurations. There is one part containing two comparators mounted onto this board. The intention of this board is to demonstrate the (...)

    ユーザー ガイド: PDF
    シミュレーション・モデル

    LMH7322 IBIS Model

    SNOM565.ZIP (11 KB) - IBIS Model
    シミュレーション・モデル

    LMH7322 PSpice Model (Rev. A)

    SNOM331A.TSM (12 KB) - PSpice Model
    シミュレーション・モデル

    LMH7322 TINA-TI Reference Design

    SNOM328.TSC (79 KB) - TINA-TI Reference Design
    シミュレーション・モデル

    LMH7322 TINA-TI Spice Model

    SNOM327.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
    シミュレーション・ツール

    PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

    PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

    設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
    シミュレーション・ツール

    TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

    TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

    TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

    TINA は DesignSoft (...)

    ユーザー ガイド: PDF
    英語版 (Rev.A): PDF
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

    購入と品質

    記載されている情報:
    • RoHS
    • REACH
    • デバイスのマーキング
    • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
    • MSL 定格 / ピーク リフロー
    • MTBF/FIT 推定値
    • 使用材料
    • 認定試験結果
    • 継続的な信頼性モニタ試験結果
    記載されている情報:
    • ファブ拠点
    • アセンブリ拠点

    推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

    ビデオ