LMK60I2-322M
- 低ノイズ、高性能
- ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
- PSRR: –60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
- 対応出力フォーマット
- LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
- 合計周波数公差:±50ppm (LMK60X2)、±25ppm (LMK60X0)
- 動作電圧: 3.3V
- 工業用温度範囲: (-40℃~+85℃)
- 7mm× 5mmの6ピン・パッケージ、業界標準の7050 XOパッケージとピン互換
LMK60EXは低ジッタの発振器ファミリで、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMK60XX 高性能、低ジッタ発振器 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点