150MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器

LMK62A2-150M は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMK6D アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVDS、発振器 Small package, improved performance, fixed-frequency LVDS oscillator with BAW technology

製品詳細

Output type LVDS Output frequency (MHz) 150 Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
Output type LVDS Output frequency (MHz) 150 Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • 低ノイズ、高性能
    • ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
    • PSRR:-60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 対応出力フォーマット:
    • LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
  • 合計周波数許容値:±50ppm (LMK62X2) および ±25ppm (LMK62X0)
  • 動作電圧:3.3V
  • 産業用温度範囲:–40℃~+85℃
  • 5mm × 3.2mm の 6 ピン パッケージ、業界標準の 5032 XO パッケージとピン互換
  • 低ノイズ、高性能
    • ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
    • PSRR:-60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 対応出力フォーマット:
    • LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
  • 合計周波数許容値:±50ppm (LMK62X2) および ±25ppm (LMK62X0)
  • 動作電圧:3.3V
  • 産業用温度範囲:–40℃~+85℃
  • 5mm × 3.2mm の 6 ピン パッケージ、業界標準の 5032 XO パッケージとピン互換

LMK62XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。

LMK62XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK62XX 高性能低ジッタ発振器 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 12月 19日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点