PCM1809
- ステレオ 低消費電力 ADC:
- 2 チャネルのアナログ マイクロフォンまたはライン入力
- ADC ラインおよびマイクロフォンの差動およびシングルエンド入力性能:
- PCM1809 ダイナミック レンジ:
- 差動入力:104dB
- シングル エンド入力:102dB
- THD+N:-95 dB
- PCM1809 ダイナミック レンジ:
- 2VRMS の差動フルスケール入力
- 直結
- 広い入力同相範囲をサポート
- AC/DC カップリングをサポート
- ADC サンプル レート (fS):8kHz~192kHz
- ハードウェア ピン制御構成
- 線形位相または低レイテンシ フィルタを選択可能
- 柔軟なオーディオ シリアル データ インターフェイス
- コントローラまたはターゲットのインターフェイス選択
- 32 ビット、2 チャネル TDM
- 32 ビット、2 チャネル I2S
- オーディオ クロック喪失時の自動パワーダウン
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- 単一電源動作:3.3 V
- I/O 電源動作:3.3 V または 1.8 V
- 3.3V AVDD 電源での消費電力:
- 16kHz サンプル・レートで 19.6 mW/ch
- 48kHz サンプル・レートで 21.3 mW/ch
PCM1809 は、最大 2 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする低消費電力オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール差動信号のシングルエンドおよび差動のラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンの入力レベルで選択できます。また、PCM1809 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められるマイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。
PCM1809 は -40℃~+105℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PCM1809 ステレオ チャネル、 102dB ダイナミック レンジのオーディオ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 |
| 証明書 | PCM1809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1809EVM — PCM1809 評価基板
PCM1809 評価基板 (EVM) は、2 チャネル DC 結合ハードウェア制御の高性能オーディオ ADC である PCM1809 の機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各用途での使用が想定されています。この評価基板は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。