PCM1820-Q1

アクティブ

車載対応、ステレオ、113dB、192kHz、ハードウェア制御のオーディオ ADC

製品詳細

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 113 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 113 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTE) 20 9 mm² 3 x 3
  • ステレオ高性能 ADC:
    • 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • PCM1820-Q1 ダイナミック・レンジ:
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 113dB
    • PCM1821-Q1 ダイナミック・レンジ:106dB
    • THD+N:-95dB
  • ADC 差動フルスケール入力:2VRMS
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア・ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
  • オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch
  • ステレオ高性能 ADC:
    • 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • PCM1820-Q1 ダイナミック・レンジ:
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 113dB
    • PCM1821-Q1 ダイナミック・レンジ:106dB
    • THD+N:-95dB
  • ADC 差動フルスケール入力:2VRMS
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア・ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
  • オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch

PCM182(0/1)-Q1 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM182(0/1)-Q1 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。

PCM182(0/1)-Q1 は、-40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

PCM182(0/1)-Q1 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM182(0/1)-Q1 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。

PCM182(0/1)-Q1 は、-40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
PCM1821-Q1 アクティブ 車載対応、ステレオ、106dB SNR、192kHz、低消費電力、ハードウェア制御のオーディオ ADC Lower performance device
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
PCM1820 アクティブ 113dB SNR、ステレオ チャネル、32 ビット、192kHz、オーディオ A/D コンバータ (ADC) Commercial version, but without AEC-Q100 qualification.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM182(0/1)-Q1 ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 26日
アプリケーション・ノート Working With Analog Inputs in the TLV320ADCX120 and PCMX120-Q1 Family PDF | HTML 2023年 7月 17日
証明書 PCM1820Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM1820Q1EVM — PCM1820-Q1 113dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板

PCM1820Q1EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1820-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ