PCM1821-Q1
- ステレオ高性能 ADC:
- 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
- ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
- PCM1820-Q1 ダイナミック・レンジ:
- ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 123dB
- ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 113dB
- PCM1821-Q1 ダイナミック・レンジ:106dB
- THD+N:-95dB
- PCM1820-Q1 ダイナミック・レンジ:
- ADC 差動フルスケール入力:2VRMS
- ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
- ハードウェア・ピン制御構成
- 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
- 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
- マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
- 32 ビット、2 チャネル TDM
- 32 ビット、2 チャネル I2S
- オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- 単一電源動作:3.3V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 3.3V AVDD 電源での消費電力:
- 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
- 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch
PCM182(0/1)-Q1 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM182(0/1)-Q1 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。
PCM182(0/1)-Q1 は、-40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PCM182(0/1)-Q1 ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 26日 |
| アプリケーション・ノート | Working With Analog Inputs in the TLV320ADCX120 and PCMX120-Q1 Family | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 | |||
| 証明書 | PCM1821Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 4月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1821Q1EVM — PCM1821-Q1 106dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1821Q1EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1821-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。