PCM1841-Q1

アクティブ

車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 4 Control interface H/W Digital audio interface I2S, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 4 Control interface H/W Digital audio interface I2S, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • マルチチャネルの高性能 ADC:
    • 4 チャネルのアナログ マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • ダイナミック レンジ:
      • ダイナミック レンジ エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック レンジ エンハンサが無効な状態で 113dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC 差動 2VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ シリアル データ インターフェイス
    • コントローラまたはターゲットのインターフェイス選択
    • 32 ビット、4 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
    • 32 ビット、2 チャネル LJ (左揃え)
  • オーディオ クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 低ノイズ MICBIAS 2.75V 出力
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 17.0 mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
    • 18.4 mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)
  • マルチチャネルの高性能 ADC:
    • 4 チャネルのアナログ マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • ダイナミック レンジ:
      • ダイナミック レンジ エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック レンジ エンハンサが無効な状態で 113dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC 差動 2VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ シリアル データ インターフェイス
    • コントローラまたはターゲットのインターフェイス選択
    • 32 ビット、4 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
    • 32 ビット、2 チャネル LJ (左揃え)
  • オーディオ クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 低ノイズ MICBIAS 2.75V 出力
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 17.0 mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
    • 18.4 mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)

PCM1841-Q1 は、最大 4 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン バイアス電圧、位相ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンのレベルで選択できます。また PCM1841-Q1 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。

PCM1841-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

PCM1841-Q1 は、最大 4 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン バイアス電圧、位相ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンのレベルで選択できます。また PCM1841-Q1 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。

PCM1841-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM1841-Q1 クワッド チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 5月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ