PCM2704C
- On-Chip USB Interface:
- No Dedicated Device Driver Needed
- Full-Speed Transceivers
- Fully Compliant With USB 2.0 Specification
- USB 1.1 Descriptors With USB Audio
Class Support
- USB 1.1 Descriptors With USB Audio
- Certified by USB-IF
- Partially Programmable Descriptors
- Adaptive Isochronous Transfer for Playback
- Bus-Powered or Self-Powered Operation
- Sampling Rates: 32 kHz, 44.1 kHz, and 48 kHz
- On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz
Clock Source - Single Power Supply:
- Bus-Powered: 5 V, Typical (VBUS)
- Self-Powered: 3.3 V, Typical
- 16-Bit Delta-Sigma Stereo DAC
- Analog Performance at 5 V (Bus-Powered),
3.3 V (Self-Powered):- THD + N: 0.006% RL > 10 kΩ, Self-
Powered - THD + N: 0.025% RL = 32 Ω
- SNR = 98 dB
- Dynamic Range: 98 dB
- PO = 12 mW, RL = 32 Ω
- THD + N: 0.006% RL > 10 kΩ, Self-
- Oversampling Digital Filter
- Passband Ripple = ±0.04 dB
- Stop-Band Attenuation = –50 dB
- Single-Ended Voltage Output
- Analog LPF Included
- Analog Performance at 5 V (Bus-Powered),
- Multiple Functions:
- Up to Eight Human Interface Device (HID)
Interfaces (Model and Setting Dependent) - Suspend Flag
- S/PDIF Out With SCMS
- External ROM Interface (PCM2704C/6C)
- Serial Programming Interface (PCM2705C/7C)
- I2S Interface (Selectable on PCM2706C/7C)
- Up to Eight Human Interface Device (HID)
The PCM270xC are TIs single-chip USB stereo audio digital-to-analog converters (DACs) with USB 2.0 compliant full-speed protocol controller and S/PDIF. The USB-protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID/product ID) through the use of an external ROM (PCM2704C and PCM2706C) or serial peripheral interface (SPI) (PCM2705C and PCM2707C). The PCM270xC also employ SpAct architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog phase-locked loops (PLLs) with SpAct enable playback with low clock jitter.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 25日 | ||
| アプリケーション・ノート | Differences between PCM270x and PCM270xC | 2011年 8月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM2704EVM-U — PCM2704 評価基板
PCM2704EVM-U と PCM2705EVM-U は、PCM2704/5 USB オーディオ コーデック向けの評価基板です。
この評価基板 (EVM) は、Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、OSX、および USB クラスのオーディオ デバイスと互換性のある大半のオペレーティング システムでサポートされています。
PCM2704EVM-U と PCM2705EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。