PCM9211

アクティブ

216kHz デジタル オーディオ インターフェイス トランシーバ(DIX)、ステレオ ADC およびルーティング付

製品詳細

Control interface H/W, I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 216 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Control interface H/W, I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 216 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9
  • DIX、ADC、信号ルーティングを統合:
    • 非同期動作 (DIR、DIT、ADC)
    • PCM データの多重化とルーティング:
      • I2S、左揃え、右揃え
    • 汎用入出力ピン
  • デジタル・オーディオ I/F レシーバ (DIR):
    • 24 ビット、216kHz に対応
    • 50ps の超低ジッタ
    • 非 PCM の検出 (IEC61937、DTS-CD/LD)
    • 12 個の S/PDIF 入力ポート:
      • 2 個の同軸 S/PDIF 入力
      • 10 個の光 S/PDIF 入力
  • デジタル・オーディオ I/F トランスミッタ (DIT):
    • 24 ビット、216kHz に対応
    • 24 ビットのデータ長
    • 48 ビットのチャネル・ステータス・バッファ
    • 同期 / 非同期動作
  • A/D コンバータ (ADC):
    • 24 ビット、96kHz に対応
    • ダイナミック・レンジ:101dB (fS = 96kHz)
    • 同期 / 非同期動作
  • ルーティング機能:
    • 入力:3x PCM、1x DIR、1x ADC
    • 出力:メイン OUT、補助 OUT、DIT
    • マルチチャネル (8 チャネル) PCM ルーティング
  • その他の機能的な特長:
    • パワー・ダウン (ピンまたはレジスタ制御)
    • PCM ポートのサンプリング周波数カウンタ
    • GPIO と GPO
    • 外付け水晶振動子用の OSC (24.576MHz)
    • SPI、I2C、またはハードウェア制御モード
  • 電源:
    • 3.3V (2.9V~3.6V):DIX、全デジタル用
    • 5V (4.5V~5.5V):ADC アナログ用
  • 動作温度:–40℃~+85℃
  • パッケージ:48 ピン LQFP
  • DIX、ADC、信号ルーティングを統合:
    • 非同期動作 (DIR、DIT、ADC)
    • PCM データの多重化とルーティング:
      • I2S、左揃え、右揃え
    • 汎用入出力ピン
  • デジタル・オーディオ I/F レシーバ (DIR):
    • 24 ビット、216kHz に対応
    • 50ps の超低ジッタ
    • 非 PCM の検出 (IEC61937、DTS-CD/LD)
    • 12 個の S/PDIF 入力ポート:
      • 2 個の同軸 S/PDIF 入力
      • 10 個の光 S/PDIF 入力
  • デジタル・オーディオ I/F トランスミッタ (DIT):
    • 24 ビット、216kHz に対応
    • 24 ビットのデータ長
    • 48 ビットのチャネル・ステータス・バッファ
    • 同期 / 非同期動作
  • A/D コンバータ (ADC):
    • 24 ビット、96kHz に対応
    • ダイナミック・レンジ:101dB (fS = 96kHz)
    • 同期 / 非同期動作
  • ルーティング機能:
    • 入力:3x PCM、1x DIR、1x ADC
    • 出力:メイン OUT、補助 OUT、DIT
    • マルチチャネル (8 チャネル) PCM ルーティング
  • その他の機能的な特長:
    • パワー・ダウン (ピンまたはレジスタ制御)
    • PCM ポートのサンプリング周波数カウンタ
    • GPIO と GPO
    • 外付け水晶振動子用の OSC (24.576MHz)
    • SPI、I2C、またはハードウェア制御モード
  • 電源:
    • 3.3V (2.9V~3.6V):DIX、全デジタル用
    • 5V (4.5V~5.5V):ADC アナログ用
  • 動作温度:–40℃~+85℃
  • パッケージ:48 ピン LQFP

PCM9211 は、今日のマルチメディア・プレーヤー、サウンド・バー、レコーダー向けの完備したアナログおよびデジタル・フロントエンドです。

PCM9211 にはステレオ ADC、最大 12 の多重化された入力を持つ S/PDIF トランシーバ、3 つの PCM 入力が内蔵されており、デジタル信号プロセッサ (DSP) へのアナログおよび S/PDIF 信号とともに他のオーディオ・レシーバを多重化できます。

PCM9211 は、今日のマルチメディア・プレーヤー、サウンド・バー、レコーダー向けの完備したアナログおよびデジタル・フロントエンドです。

PCM9211 にはステレオ ADC、最大 12 の多重化された入力を持つ S/PDIF トランシーバ、3 つの PCM 入力が内蔵されており、デジタル信号プロセッサ (DSP) へのアナログおよび S/PDIF 信号とともに他のオーディオ・レシーバを多重化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM9211 ステレオ ADC およびルーティング機能搭載、216kHz デジタル・オーディオ・インターフェイス・トランシーバ (DIX) データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 15日
アプリケーション・ノート PCM9211EVM Record and Playback via USB Interface 2010年 11月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM9211EVM-U — PCM9211EVM-U 評価基板

PCM9211EVM-U は、PCM9211 デジタル オーディオ トランシーバおよび ADC 用の完全な評価モジュールです。

この評価基板 (EVM) は、TI のオーディオ コーデック用のブロック図ベースのグラフィカル ユーザーインターフェイスである TI の CodecControl ソフトウェアに対応しています。

PCM9211EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。この評価基板 (EVM) は、外部制御信号向けの接続と、高度な動作に対応するデジタル (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

PCM9211 IBIS Model

SBAM176.ZIP (32 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00609 — 自己起動型オーディオ システム

このリファレンス デザインの目的は、オーディオ システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian