10 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログ

製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 10 Vs (min) (V) 2.2 Vs (max) (V) 5.5 Input type Single-ended Output type Single-ended Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.6 Interface type SPI Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.000000013 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 1 Gain (max) (dB) 46 Architecture CMOS Features Daisy chain, Scope gains, Shutdown Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.025 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.012 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.08 Gain error (typ) (%) 0.006 Gain drift (max) (ppm/°C) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 10 Vs (min) (V) 2.2 Vs (max) (V) 5.5 Input type Single-ended Output type Single-ended Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.6 Interface type SPI Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.000000013 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 1 Gain (max) (dB) 46 Architecture CMOS Features Daisy chain, Scope gains, Shutdown Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.025 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.012 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.08 Gain error (typ) (%) 0.006 Gain drift (max) (ppm/°C) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • レール・ツー・レール入出力
  • オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
  • ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
  • 低ノイズ:12nV/Hz
  • 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
  • ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
  • バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
  • スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
  • ゲイン切換時間:200ns
  • 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
    10チャネルMUX:PGA116、PGA117
  • 4つの内部キャリブレーション・チャネル
  • CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
  • 出力スイング:50mV(対電源レール)
  • 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
  • IQ = 1.1mA(標準)
  • ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
  • アプリケーション
    • 電力計の遠隔読み取り
    • 自動ゲイン制御
    • ポータブル・データ・アクイジション
    • PCベースのデータ・アクイジション・システム
    • 試験機器、計測機器
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ
    • バッテリ駆動機器
    • ハンドヘルド試験装置

  • レール・ツー・レール入出力
  • オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
  • ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
  • 低ノイズ:12nV/Hz
  • 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
  • ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
  • バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
  • スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
  • ゲイン切換時間:200ns
  • 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
    10チャネルMUX:PGA116、PGA117
  • 4つの内部キャリブレーション・チャネル
  • CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
  • 出力スイング:50mV(対電源レール)
  • 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
  • IQ = 1.1mA(標準)
  • ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
  • アプリケーション
    • 電力計の遠隔読み取り
    • 自動ゲイン制御
    • ポータブル・データ・アクイジション
    • PCベースのデータ・アクイジション・システム
    • 試験機器、計測機器
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ
    • バッテリ駆動機器
    • ハンドヘルド試験装置

PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。

すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。

PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。

すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
PGA116 アクティブ 10 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、.. This device offers binary gains 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 instead of scope gains
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PGA112 アクティブ 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128 This device offers 2 channel mux instead of 10 channel mux, and binary gains instead of scope gains.
PGA113 アクティブ 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログラ This device offers 2 channel mux instead of 10 channel mux,

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 単電源、シングルエンド、MUX 付、高精度プログラマブル・ゲイン・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 7月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00130 — サーキット ブレーカ用、ゼロドリフト PGA ベースのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  プログラマブルなゲイン アンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーの電流監視機能を果たします。ゼロドリフトのプログラマブルなオペアンプを採用しながら、誤差 ±10% のピックアップ (A) 精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、このソリューションは、過酷な環境条件に対応できるよう設計されており、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度の影響を受けず、高い EMI 耐性も備えています。最後に、このデザインのアナログ フロント エンドは TI の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian