高速、完全差動、プログラマブル ゲイン アンプ

製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.75 Vs (max) (V) 5.25 Input type Differential Output type Differential Interface type Digital Gain Set BW at Acl (MHz) 650 Acl, min spec gain (V/V) 0.27 Voltage gain (min) (V/V) 0.27 Voltage gain (max) (V/V) 10 Gain (max) (dB) 20 Architecture Fully Differential ADC Driver Features Shutdown, Single-ended to Differential conversion Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 5 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.03 Slew rate (typ) (V/µs) 2900 Iq per channel (typ) (mA) 143 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.75 Vs (max) (V) 5.25 Input type Differential Output type Differential Interface type Digital Gain Set BW at Acl (MHz) 650 Acl, min spec gain (V/V) 0.27 Voltage gain (min) (V/V) 0.27 Voltage gain (max) (V/V) 10 Gain (max) (dB) 20 Architecture Fully Differential ADC Driver Features Shutdown, Single-ended to Differential conversion Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 5 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.03 Slew rate (typ) (V/µs) 2900 Iq per channel (typ) (mA) 143 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 広帯域+5V動作:帯域幅650MHz
  • 低インピーダンス、電圧モード出力
  • 広いゲイン範囲:–11.5dB ~ +20dB
  • 高精度の0.5dBゲイン・ステップステップ間ゲイン誤差 = ±0.03dB
  • HD2:–93dBc(100MHz)
  • HD3:–88dBc(100MHz)
  • IMD3:–98dBc(100MHz)、–95dBc(200MHz)
  • OIP3:+47dBm(100MHz) +45dBm以上(~ 300MHz)
  • 柔軟なゲイン制御インターフェイス:
    • ラッチ・オプションと非ラッチ・オプションをサポート
    • パワーダウン状態中にゲインを設定可能
    • 高速のセットアップ/ホールド時間:2.5ns
  • 低ディスエーブル電流:2mA
  • 鉛フリー(RoHS準拠)、Greenパッケージ
  • APPLICATIONS
    • プログラマブル・ゲインIFアンプ:
      • 差動シグナル・チェーン
      • シングルエンド-差動変換
    • 高速ゲイン制御ループ:
      • 試験/計測機器
      • デジタル無線シグナル・チェーン
    • ワイヤレス・ベース・ステーション・シグナル・チェーン用ADCドライバ:GSM、WCDMA、MC-GSM
    • レーダー/測距システム

  • 広帯域+5V動作:帯域幅650MHz
  • 低インピーダンス、電圧モード出力
  • 広いゲイン範囲:–11.5dB ~ +20dB
  • 高精度の0.5dBゲイン・ステップステップ間ゲイン誤差 = ±0.03dB
  • HD2:–93dBc(100MHz)
  • HD3:–88dBc(100MHz)
  • IMD3:–98dBc(100MHz)、–95dBc(200MHz)
  • OIP3:+47dBm(100MHz) +45dBm以上(~ 300MHz)
  • 柔軟なゲイン制御インターフェイス:
    • ラッチ・オプションと非ラッチ・オプションをサポート
    • パワーダウン状態中にゲインを設定可能
    • 高速のセットアップ/ホールド時間:2.5ns
  • 低ディスエーブル電流:2mA
  • 鉛フリー(RoHS準拠)、Greenパッケージ
  • APPLICATIONS
    • プログラマブル・ゲインIFアンプ:
      • 差動シグナル・チェーン
      • シングルエンド-差動変換
    • 高速ゲイン制御ループ:
      • 試験/計測機器
      • デジタル無線シグナル・チェーン
    • ワイヤレス・ベース・ステーション・シグナル・チェーン用ADCドライバ:GSM、WCDMA、MC-GSM
    • レーダー/測距システム

PGA870は、高速シグナル・チェーンおよびデータ収集システム用の広帯域プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)です。PGA870は、高帯域幅、低歪、低ノイズを実現するよう最適化されており、ワイヤレス・ベース・ステーションのシグナル・チェーン・アプリケーションに対する14ビットA/Dコンバータ(ADC)のドライバとして最適なデバイスです。ゲイン範囲は−11.5dB ~+ 20dBと幅広く、パラレル・インターフェイスに入 力される6ビット制御ワードにより0.5dBステップで調整できます。ゲイン制御インターフェイスはレベル・トリガ・ラッチまたはエッジ・トリガ・ラッチに設定でき、また非ラッチ(透過)モードにすることもできます。6ビットのゲイン制御に加えて、PGA870にはパワーダウン・ピン(PD)が用意され、デバイスを低電流のパワーダウン・モードに設定できます。このモード では、静止電流が2mAに低減低されますが、ゲイン制御回路は引き続きアクティブであるため、デバイスのパワーアップ前にPGA870のゲインを設定できます。PGA870は、QFN-28PowerPAD™パッケージで供給されます。

PGA870は、高速シグナル・チェーンおよびデータ収集システム用の広帯域プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)です。PGA870は、高帯域幅、低歪、低ノイズを実現するよう最適化されており、ワイヤレス・ベース・ステーションのシグナル・チェーン・アプリケーションに対する14ビットA/Dコンバータ(ADC)のドライバとして最適なデバイスです。ゲイン範囲は−11.5dB ~+ 20dBと幅広く、パラレル・インターフェイスに入 力される6ビット制御ワードにより0.5dBステップで調整できます。ゲイン制御インターフェイスはレベル・トリガ・ラッチまたはエッジ・トリガ・ラッチに設定でき、また非ラッチ(透過)モードにすることもできます。6ビットのゲイン制御に加えて、PGA870にはパワーダウン・ピン(PD)が用意され、デバイスを低電流のパワーダウン・モードに設定できます。このモード では、静止電流が2mAに低減低されますが、ゲイン制御回路は引き続きアクティブであるため、デバイスのパワーアップ前にPGA870のゲインを設定できます。PGA870は、QFN-28PowerPAD™パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高速、完全差動、プログラマブル・ゲイン・アンプ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 2月 4日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
ユーザー・ガイド TSW3725 Evaluation Module 2011年 10月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PGA870EVM — PGA870 evaluation module

The The PGA870EVM is an evaluation module (EVM) for the PGA870 wideband programmable gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data acquisition systems.

The PGA870EVM allows for evaluation of all aspects of the PGA870 device. Complete circuit descriptions, schematic diagrams, and a bill (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW3085EVM — TSW3085EVM

The TSW3085 Evalutaion Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B (formally National Semiconductor) low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

PGA870 PSpice Model (Rev. A)

SLOM170A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

PGA870 TINA-TI Reference Design

SLOM168.TSC (115 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PGA870 TINA-TI Spice Model

SLOM169.ZIP (65 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ