SE555
- Timing from microseconds to hours
- Astable or monostable operation
- Adjustable duty cycle
- TTL-compatible output can sink or source up to 200mA
- On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
The Nx555 and Sx555 devices are precision timing circuits capable of producing accurate time delays or oscillation. In time-delay or monostable operating modes, the timed interval is controlled by a single external resistor and capacitor network. In the astable mode of operation, the frequency and duty cycle are controlled independently with two external resistors and a single external capacitor.
Each timer has a trigger level equal to approximately one-third of the supply voltage and a threshold level equal to approximately two-thirds of the supply voltage. These levels can be altered by use of the control voltage pin (CONT). When the trigger input (TRIG) is less than the trigger level, the flip-flop is set and the output goes high. If TRIG is greater than the trigger level and the threshold input (THRES) is greater than the threshold level, the flip-flop is reset and the output is low. The reset input (RESET) overrides all other inputs and is used to initiate a new timing cycle. If RESET is low, the flip-flop is reset and the output is low. Whenever the output is low, a low-impedance path is provided between the discharge pin (DISCH) and the ground pin (GND). Tie all unused inputs to an appropriate logic level to prevent false triggering
The output circuit is capable of sinking or sourcing current up to 200mA. Operation is specified for supplies of 5V to 15V. With a 5V supply, output levels are compatible with TTL inputs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | xx555 Precision Timers データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2025年 2月 11日 | ||
アプリケーション・ノート | Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。