データシート
TAA5242
- ステレオ高性能オーディオ ADC
- 性能:
- ライン / マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:119dB
- 差動入力 THD+N:-98 dB
- 入力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
- サンプル レート (fS) = 8kHz~192kHz
- 性能:
- 主な特長
- ピンまたはハードウェア制御
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
- バス コントローラおよびターゲット モード
- TDM モードのデイジーチェーン
- ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
- カットオフ周波数を選択可能なデジタル HPF:
- 48kHz のサンプリング レートで 1Hz または 12Hz
- ピンで選択可能なデジタル デシメーションフィルタ オプション:
- リニア位相
- 低レイテンシ
- PLL およびマイクロフォン バイアスを内蔵
- 自動クロック検出
- 自動サンプル レート検出
- クロック エラー時の割り込み出力
- 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
- I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
TAA5242 は、2VRMS の差動入力と 119dB のダイナミック レンジを備えた高性能ステレオ オーディオ ADC です。TAA5242 は、AC または DC 結合構成のオプションにより、差動とシングルエンドの両方のライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。TAA5242 は、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、ピンでカットオフを選択できるデジタル ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵しており、最高 192kHz のサンプル レートをサポートします。TAA5242 は、コントローラおよびターゲット モードで時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットをサポートし、 ピン / ハードウェア制御で制御されます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAA5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAA5242 119 dB のダイナミック レンジを備えたハードウェア制御の高性能 ステレオ オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 10日 |
| アプリケーション・ノート | TAA52xx Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenarios | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |||
| 製品概要 | Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications | PDF | HTML | 2024年 2月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAA5242EVM-K — TAA5242 評価基板
TAA5242 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ ADC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。