TAC5142

アクティブ

103dB のダイナミック レンジ ADC と 110dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、ハードウェア ステレオ オーディオ コーデック

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface H/W Analog inputs 2 Analog outputs 2 Features Low power, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Pin control, Single supply, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 103 DAC SNR (typ) (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface H/W Analog inputs 2 Analog outputs 2 Features Low power, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Pin control, Single supply, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 103 DAC SNR (typ) (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • ステレオ オーディオ ADC チャネル
    • 性能:
      • ライン / マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:103dB
      • 差動入力 THD+N:-91dB
    • 入力電圧:
      • 差動、2VRMS フルスケール入力
      • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
    • ADC サンプル レート (fS) = 8kHz~192kHz
    • カットオフ周波数を構成可能なデジタル HPF:
      • 48kHz のサンプリング レートで 1Hz または 12Hz
    • 低ノイズのマイクフォン バイアス
  • ステレオ オーディオ DAC チャネル
    • 性能:
      • DAC から差動ライン出力までのダイナミック レンジ:110dB
      • DAC から疑似差動ヘッドホン出力までのダイナミック レンジ:107dB
      • THD+N:-100 dB
    • 出力電圧:
      • 差動ライン出力 / レシーバ、2VRMS フルスケール
      • 疑似差動ヘッドホン、1VRMS フルスケール
      • シングルエンド ライン出力、1VRMS フルスケール
    • DAC サンプル レート (fs) = 8kHz~192kHz
  • 共通機能
    • ピンまたはハードウェア制御
    • オーディオ シリアル インターフェイス
      • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
      • バス コントローラおよびターゲット モード
      • 構成可能な TDM スロット
      • ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
    • ピンで選択可能なデジタル デシメーション / 補間フィルタ オプション:
      • 線形位相または低レイテンシ
    • PLL 内蔵
    • クロックとサンプル レートの自動検出
    • クロック エラー時の割り込み出力
    • 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
    • I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
  • ステレオ オーディオ ADC チャネル
    • 性能:
      • ライン / マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:103dB
      • 差動入力 THD+N:-91dB
    • 入力電圧:
      • 差動、2VRMS フルスケール入力
      • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
    • ADC サンプル レート (fS) = 8kHz~192kHz
    • カットオフ周波数を構成可能なデジタル HPF:
      • 48kHz のサンプリング レートで 1Hz または 12Hz
    • 低ノイズのマイクフォン バイアス
  • ステレオ オーディオ DAC チャネル
    • 性能:
      • DAC から差動ライン出力までのダイナミック レンジ:110dB
      • DAC から疑似差動ヘッドホン出力までのダイナミック レンジ:107dB
      • THD+N:-100 dB
    • 出力電圧:
      • 差動ライン出力 / レシーバ、2VRMS フルスケール
      • 疑似差動ヘッドホン、1VRMS フルスケール
      • シングルエンド ライン出力、1VRMS フルスケール
    • DAC サンプル レート (fs) = 8kHz~192kHz
  • 共通機能
    • ピンまたはハードウェア制御
    • オーディオ シリアル インターフェイス
      • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
      • バス コントローラおよびターゲット モード
      • 構成可能な TDM スロット
      • ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
    • ピンで選択可能なデジタル デシメーション / 補間フィルタ オプション:
      • 線形位相または低レイテンシ
    • PLL 内蔵
    • クロックとサンプル レートの自動検出
    • クロック エラー時の割り込み出力
    • 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
    • I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃

TAC5142はでのステレオ オーディオ コーデックで、2VRMS の差動入力、103dB ダイナミック レンジの ADC、2VRMS の作動出力、110dB ダイナミック レンジの DAC が搭載されています。TAC5142 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。ADC はラインとマイクロフォン両方の入力信号をサポートし、AC 結合または DC 結合に構成できます。DAC 出力は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにでも構成できます。DAC は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、ADC と DAC の両方の信号チェーンで最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。また、このデバイスには、ADC 信号チェーンのカットオフを構成可能な DC 除去デジタル ハイパス フィルタ (HPF) も内蔵されています。TAC5142 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAC5142 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。

TAC5142はでのステレオ オーディオ コーデックで、2VRMS の差動入力、103dB ダイナミック レンジの ADC、2VRMS の作動出力、110dB ダイナミック レンジの DAC が搭載されています。TAC5142 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。ADC はラインとマイクロフォン両方の入力信号をサポートし、AC 結合または DC 結合に構成できます。DAC 出力は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにでも構成できます。DAC は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、ADC と DAC の両方の信号チェーンで最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。また、このデバイスには、ADC 信号チェーンのカットオフを構成可能な DC 除去デジタル ハイパス フィルタ (HPF) も内蔵されています。TAC5142 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAC5142 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAC5242 アクティブ 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、ハードウェア ステレオ オーディオ コーデック Higher performance version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック Software-controlled version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAC5142 ダイナミック レンジ 103 dB の ADC とダイナミック レンジ 110 dB の DAC を搭載したハードウエア制御のステレオ オーディオ コーデック データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション・ノート Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 5日
アプリケーション・ノート Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAC5142EVM-K — TAC5142 評価基板

TAC5142 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5142 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ