TAD5242

アクティブ

120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、ハードウェア制御のステレオ オーディオ DAC

製品詳細

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 192 THD+N (dB) -100 Control interface H/W Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 120 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 192 THD+N (dB) -100 Control interface H/W Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 120 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
    • ステレオ オーディオ DAC の性能:
      • DAC から差動ライン出力までのダイナミック レンジ:120dB
      • DAC から疑似差動ヘッドホン出力までのダイナミック レンジ:110dB
      • DAC から差動ライン出力までの THD+N:-100dB
      • 出力電圧:
        • 差動ライン出力 / レシーバ、2VRMS フルスケール
        • 疑似差動ヘッドホン、1VRMS フルスケール
        • シングルエンド ライン出力、1VRMS フルスケール
      • DAC サンプル レート (fs) = 8kHz~192kHz
    • 主な特長
      • ピンまたはハードウェア制御
      • オーディオ シリアル インターフェイス
        • フォーマット:TDM、LJ または I2S
        • バス コントローラおよびターゲット モード
        • TDM モードのデイジーチェーン
        • ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
      • ピンで選択可能なデジタル補間フィルタ オプション:
        • リニア位相
        • 低レイテンシ
      • 自動クロック検出
      • クロック エラー時の割り込み出力
      • 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
      • I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
      • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • ステレオ オーディオ DAC の性能:
      • DAC から差動ライン出力までのダイナミック レンジ:120dB
      • DAC から疑似差動ヘッドホン出力までのダイナミック レンジ:110dB
      • DAC から差動ライン出力までの THD+N:-100dB
      • 出力電圧:
        • 差動ライン出力 / レシーバ、2VRMS フルスケール
        • 疑似差動ヘッドホン、1VRMS フルスケール
        • シングルエンド ライン出力、1VRMS フルスケール
      • DAC サンプル レート (fs) = 8kHz~192kHz
    • 主な特長
      • ピンまたはハードウェア制御
      • オーディオ シリアル インターフェイス
        • フォーマット:TDM、LJ または I2S
        • バス コントローラおよびターゲット モード
        • TDM モードのデイジーチェーン
        • ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
      • ピンで選択可能なデジタル補間フィルタ オプション:
        • リニア位相
        • 低レイテンシ
      • 自動クロック検出
      • クロック エラー時の割り込み出力
      • 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
      • I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
      • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃

TAD5242 は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにも構成でき、シングルエンド出力と差動出力の両方をサポートしている、2VRMS、120dB のステレオ オーディオ DAC です。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、最大 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAD5242 は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。TAD5242 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAD5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。

TAD5242 は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにも構成でき、シングルエンド出力と差動出力の両方をサポートしている、2VRMS、120dB のステレオ オーディオ DAC です。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、最大 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAD5242 は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。TAD5242 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAD5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TAD5212 アクティブ 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC Software-controlled version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAD5242 120 dB のダイナミック レンジを持ち、ヘッドホン / ライン ドライバを備えたハードウェア制御ステレオ オーディオ DAC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
アプリケーション・ノート TAD52xx の使用シナリオ別消費電力マトリクス PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 12日
アプリケーション・ノート Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 5日
アプリケーション・ノート Output Swings and Common-mode Settings in AC-coupled and DC-coupled DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 11日
製品概要 Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications PDF | HTML 2024年 2月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAD5242EVM-K — TAD5242 評価基板

TAD5242 評価基板 (EVM) を使用すると、TAD5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ DAC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ