TAS2505-Q1

アクティブ

車載対応、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.6 SNR (dB) 94 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 0.002 Control interface I2C, SPI Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 1.5 Analog supply voltage (max) (V) 1.95 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 47.2 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.6 SNR (dB) 94 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 0.002 Control interface I2C, SPI Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 1.5 Analog supply voltage (max) (V) 1.95 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 47.2 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載用アプリケーション向けに次の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • モノラル D 級 BTL スピーカー・アンプ
    • 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
    • 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
  • デジタルとアナログ両方の入力に対応
  • 単電源:2.7V~5.5V
  • 負荷診断機能:
    • 出力から GND への短絡
    • 端子から端子への短絡
    • 出力から電源への短絡
    • 過熱
  • 9kHz~96kHz のサンプル・レートをサポート
  • 2 つのシングル・エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
  • パワーオン・リセットを内蔵
  • プログラム可能なデジタル・オーディオ処理:
    • バス・ブースト
    • トレブル
    • EQ (最大 6 バイクワッドまで)
  • I 2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ・インターフェイス
  • I 2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
  • 24 ピン、VQFN ウェッタブル・フランク (車載用グレード) パッケージ
  • 車載用アプリケーション向けに次の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • モノラル D 級 BTL スピーカー・アンプ
    • 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
    • 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
  • デジタルとアナログ両方の入力に対応
  • 単電源:2.7V~5.5V
  • 負荷診断機能:
    • 出力から GND への短絡
    • 端子から端子への短絡
    • 出力から電源への短絡
    • 過熱
  • 9kHz~96kHz のサンプル・レートをサポート
  • 2 つのシングル・エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
  • パワーオン・リセットを内蔵
  • プログラム可能なデジタル・オーディオ処理:
    • バス・ブースト
    • トレブル
    • EQ (最大 6 バイクワッドまで)
  • I 2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ・インターフェイス
  • I 2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
  • 24 ピン、VQFN ウェッタブル・フランク (車載用グレード) パッケージ

TAS2505-Q1 は、モノラル D 級スピーカー・アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント・クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I 2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり 、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードの DSP は、バス・ブースト、トレブル、EQ (最大 6 バイクワッドまで) をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム・レベルはレジスタで制御されています。

TAS2505-Q1 は、モノラル D 級スピーカー・アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント・クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I 2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり 、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードの DSP は、バス・ブースト、トレブル、EQ (最大 6 バイクワッドまで) をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム・レベルはレジスタで制御されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TAS2505 アクティブ オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ Catalog version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2505-Q1 2.6W デジタル / アナログ入力、オーディオ処理機能搭載、車載用 Class-D スピーカー・アンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 8月 17日
ユーザー・ガイド TAS2505 Application Reference Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート Automotive Diagnostics Using TAS2505-Q1 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
技術記事 Exploring evolving trends in automotive cluster audio design PDF | HTML 2020年 2月 17日
ユーザー・ガイド TAS25xx Codec Control EVM (Rev. A) 2017年 10月 31日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2505-Q1EVM — TAS2505-Q1 診断機能搭載、オーディオ・アンプの評価ボード

The TAS2505-Q1EVM Evaluation Module (EVM) is a complete demo and evaluation reference design for the TAS2505-Q1, which is a low-power Class-D digital audio amplifier with analog, digital, and mixed input capabilities. The EVM can be controlled via USB using TI’s Codec Control software, or (...)

評価ボード

TAS2505EVM — TAS2505 2W、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

The TAS2505 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.

In addition to driving a speaker amp up to 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a programmable digital-signal processing block. The digital audio data format is (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

TAS2XXX-DRIVERS — TAS25XX および TAS27XX シリーズの クラス D アンプ用 Android およびその他のドライバ

これらの Android ドライバは、TI のローパワー デジタル入力 Class-D オーディオ アンプをサポートしています。「Get software」 (ソフトウェアを入手) ボタンは、これらのオープン ソース ドライバに対応する git.ti.com リポジトリにリンクしています。
シミュレーション・モデル

TAS2505 IBIS Model

SLAM181.ZIP (125 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TLV320AIC26 HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 12 ビット測定 ADC 搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC28 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC29 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC3007 低消費電力ステレオ・コーデック、統合 Class-D アンプ付 TLV320AIC31 6 入力、6 出力、ヘッドホン / スピーカ・アンプと 3D エフェクト内蔵、低消費電力、ステレオ・コーデック TLV320AIC3100 低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵 TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3107 低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付 TLV320AIC3110 低消費電力オーディオ・コーデック、1.3W ステレオ、Class-D スピーカ・アンプ付 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC32 6 入力、6 出力、HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 3D エフェクト搭載、低消費電力、ステレオ・コーデック TLV320AIC3204 PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC33 低消費電力 ステレオ CODEC、10 入力、7 出力、ヘッドフォン/スピーカ・アンプ、およびエンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル・コーデック TSC2100 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2101 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2102 ステレオ DAC と HP (ヘッドホン) アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2117 4 線式タッチスクリーン・コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC TSC2301 ステレオ・コーデックとヘッドホン・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ (キーパッド対応機能内蔵、6 GPIO 搭載)
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
スピーカ・アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS2505-Q1 車載対応、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル・ヘッドホン・ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01529 — 診断機能付きクラスタ / eCall(緊急通話)オーディオのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、アナログ、デジタル、および混在の各入力に対応する機能のある、低消費電力 Class-D デジタル・オーディオ・アンプである TAS2505-Q1 をベースにしています。このデザインは、TAS2505-Q1 が 5V 単一電源で動作する能力を提示する方法で、このデバイスが車載用のクラスタと緊急通話(eCall)の各アプリケーションに適していることを示します。このアンプには、グランドへの短絡、電源への短絡、端子間の短絡、過熱を検出するネイティブ障害検出機能がありますが、2 つのサンプル外部回路は、それら以外に負荷開路検出機能を追加する方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ