ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 汎用オーディオ アンプ

TAS2560

アクティブ

スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAS2572 アクティブ I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ Higher output power and improved distortion and noise

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 5.6 Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 5.6 Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996
  • 超低ノイズのモノラル昇圧、クラスDアンプ
    • 4.2V電源から4Ω負荷に対して、1% THD+Nで5.6W、10% THD+Nで6.9W
    • 4.2V電源から8Ω負荷に対して、1% THD+Nで3.7W、10% THD+Nで4.5W
  • DAC + クラスD (ICN)の出力ノイズ: 16.2µV
  • 1% THD+N / 8ΩでDAC+クラスD SNR 111dB
  • フラットな周波数応答で、1W/8ΩにおいてTHD+N –89dB
  • ポスト・フィルタ帰還(PFFB)
  • 217Hzにおいて、200mVppリップルでPSRR 110dB
  • 入力サンプル・レート: 8kHz~96kHz
  • 高効率のクラスH昇圧コンバータ
    • クラスD電源を自動的に調整
    • マルチレベルのトラッキングにより効率を向上
  • スピーカ検知機能を搭載
    • スピーカの電流と電圧を測定
    • VBAT電圧、チップ温度を測定
  • 自動ゲイン制御(AGC)を内蔵
    • バッテリ消費電流の制限
  • 可変のクラスDスイッチング・エッジ・レート制御
  • 電源
    • 昇圧入力: 2.9V~5.5V
    • アナログ/デジタル: 1.65V~1.95V
    • デジタルI/O: 1.62V~3.6V
  • 熱、短絡、低電圧からの保護
  • I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM、PDM
  • I2Cインターフェイスによるレジスタ制御
  • 2つのTAS2560デバイスを使用するステレオ構成
  • 超低ノイズのモノラル昇圧、クラスDアンプ
    • 4.2V電源から4Ω負荷に対して、1% THD+Nで5.6W、10% THD+Nで6.9W
    • 4.2V電源から8Ω負荷に対して、1% THD+Nで3.7W、10% THD+Nで4.5W
  • DAC + クラスD (ICN)の出力ノイズ: 16.2µV
  • 1% THD+N / 8ΩでDAC+クラスD SNR 111dB
  • フラットな周波数応答で、1W/8ΩにおいてTHD+N –89dB
  • ポスト・フィルタ帰還(PFFB)
  • 217Hzにおいて、200mVppリップルでPSRR 110dB
  • 入力サンプル・レート: 8kHz~96kHz
  • 高効率のクラスH昇圧コンバータ
    • クラスD電源を自動的に調整
    • マルチレベルのトラッキングにより効率を向上
  • スピーカ検知機能を搭載
    • スピーカの電流と電圧を測定
    • VBAT電圧、チップ温度を測定
  • 自動ゲイン制御(AGC)を内蔵
    • バッテリ消費電流の制限
  • 可変のクラスDスイッチング・エッジ・レート制御
  • 電源
    • 昇圧入力: 2.9V~5.5V
    • アナログ/デジタル: 1.65V~1.95V
    • デジタルI/O: 1.62V~3.6V
  • 熱、短絡、低電圧からの保護
  • I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM、PDM
  • I2Cインターフェイスによるレジスタ制御
  • 2つのTAS2560デバイスを使用するステレオ構成

TAS2560は低消費電力、高性能のデジタル入力、昇圧クラスDオーディオ・アンプで、モノラルとステレオ(x2)アプリケーションの両方へ簡単に実装できます。このデバイスには、超低ノイズのオーディオDACとクラスDパワー・アンプが搭載されており、スピーカの電圧および電流の検知帰還が内蔵されているため、スピーカ保護アルゴリズムに使用できます。

クラスH昇圧コンバータにより、クラスDアンプの電源レールが生成されます。オーディオ信号に、より低いクラスD出力電力しか必要としないときは、昇圧を非アクティブにして、VBATをクラスDアンプの電源へ直接接続することで、システム効率を向上できます。より高いオーディオ出力電力が必要な場合は、マルチレベル昇圧が再度アクティブになり、信号をトラッキングして、負荷に対して追加電圧を供給します。

構成可能なオンチップのバッテリ・ガード・システムにより、バッテリ電圧が低い間は、オーディオ出力を低下させ、バッテリ電圧がシステムのブラウンアウト条件以下に低下することを最小限に抑えます。また、ブラウンアウト、過電流、過熱などのフォルトは、IRQピンによりホスト・プロセッサへ報告が返されます。すべての保護ステータスをレジスタから読み出すことができます。

TAS2560は低消費電力、高性能のデジタル入力、昇圧クラスDオーディオ・アンプで、モノラルとステレオ(x2)アプリケーションの両方へ簡単に実装できます。このデバイスには、超低ノイズのオーディオDACとクラスDパワー・アンプが搭載されており、スピーカの電圧および電流の検知帰還が内蔵されているため、スピーカ保護アルゴリズムに使用できます。

クラスH昇圧コンバータにより、クラスDアンプの電源レールが生成されます。オーディオ信号に、より低いクラスD出力電力しか必要としないときは、昇圧を非アクティブにして、VBATをクラスDアンプの電源へ直接接続することで、システム効率を向上できます。より高いオーディオ出力電力が必要な場合は、マルチレベル昇圧が再度アクティブになり、信号をトラッキングして、負荷に対して追加電圧を供給します。

構成可能なオンチップのバッテリ・ガード・システムにより、バッテリ電圧が低い間は、オーディオ出力を低下させ、バッテリ電圧がシステムのブラウンアウト条件以下に低下することを最小限に抑えます。また、ブラウンアウト、過電流、過熱などのフォルトは、IRQピンによりホスト・プロセッサへ報告が返されます。すべての保護ステータスをレジスタから読み出すことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

TAS2560 と TAS2559 を組み合わせると、リアルタイム I/V センスをベースとする保護機能を搭載した、包括的なステレオ ソリューションを製作できます。TAS2559 を今すぐご確認ください。

PurePath™ Console 3 や他の設計リソースへのアクセス権の申請方法:TAS2560 のご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2560 5.6W、クラスD、モノラル・オーディオ・アンプ、IV検知付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 12月 27日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
アプリケーション・ノート Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
ユーザー・ガイド SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019年 4月 30日
アプリケーション・ノート PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
アプリケーション・ノート How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
アプリケーション・ノート SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技術記事 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技術記事 Integrating next-generation linear resonance actuator systems PDF | HTML 2017年 12月 28日
技術記事 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
アプリケーション・ノート Post Filter Feedback Class-D Amplifier Benefits and Design Considerations 2017年 11月 14日
技術記事 The next generation of linear resonance actuators PDF | HTML 2017年 10月 26日
その他の技術資料 Calibration and Verification Wave Files 2017年 9月 21日
アプリケーション・ノート TAS2557 and TAS2559 End System Integration Guide 2017年 9月 8日
アプリケーション・ノート Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
アプリケーション・ノート TAS2555, TAS2557, and TAS2559 Factory Test and Calibration Guide 2017年 9月 2日
アプリケーション・ノート Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM スマート アンプ スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

このボードのサポート対象:TAS2555YZEVMTAS2557EVM および TAS2559EVM.

スマートアンプ スピーカーの特性付け基板を、対応の TI スマートアンプおよび PurePath コンソール ソフトウェアと組み合わせて使用すると、 TI スマートアンプ製品使用中に、スピーカーの可動域、温度、その他のパラメータを測定できます。  このソリューションは使いやすい段階的な手順を提供し、スピーカ特性評価の全工程を案内します。  特性評価が完了すると、スピーカのパラメータは自動的に PurePath Console に読み込まれ、スピーカ保護を行いながら最適な音質に調整できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS2559EVM 評価基板は、TAS2559 オーディオ アンプを PurePath™ Console 3 ソフトウェア スイート (PPC3) と組み合わせて総合的に評価するための強力なツールキットとして活用できます。このリファレンス ボードは、ボード上にある TAS2560 デバイスを使用して、ステレオ モードで動作させることができます。また、モノラル モードでの動作も可能です。この評価基板は、出荷時に基準スピーカが 2 個付属しています。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、PPC3 ソフトウェア スイートを使用して制御できます。PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2560EVM — TAS2560:5.6W Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS2560 評価基板を採用すると、TAS2560 オーディオ アンプの評価を迅速かつ容易に実施できます。この小型リファレンス デザインには 1 本の USB ケーブルが付属しているので、このボードを PC に容易に接続し、PurePath™ Console 3 (PPC3) の一部として提供されているレジスタ ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して制御することができます。また、この USB ケーブル経由で、オーディオ信号を直接 EVM (評価基板) に取り回すこともできます。TAS2560 が実現する音質とアナログ性能を評価できます。+5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TAS2XXX-DRIVERS — TAS25XX および TAS27XX シリーズの クラス D アンプ用 Android およびその他のドライバ

これらの Android ドライバは、TI のローパワー デジタル入力 Class-D オーディオ アンプをサポートしています。「Get software」 (ソフトウェアを入手) ボタンは、これらのオープン ソース ドライバに対応する git.ti.com リポジトリにリンクしています。
シミュレーション・モデル

TAS2560 IBIS Model

SLAM291.ZIP (53 KB) - IBIS Model
設計ツール

TAS2560SW TAS2560 Application for PurePath™ Console 3 (PPC3)

TAS2560 Application for PurePath™ Console 3 (PPC3)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ