ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ

TAS2574

アクティブ

I/V センス機能搭載、15V の Class-H 昇圧機能内蔵、8.5W、デジタル入力スマート アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Iq per channel (typ) (mA) 2.3 Control interface I2C Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 15 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.0035 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Iq per channel (typ) (mA) 2.3 Control interface I2C Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 15 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.0035 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YCG) 36 4.9729 mm² 2.23 x 2.23
  • パワフルな Class-D アンプ
    • 1% THD+N で 8.5W
    • 15V 昇圧、最大 5.1A の電流制限付き
  • クラス最高の効率
    • 最大 90% のシステム レベル効率
    • 4.8mW のアイドル・チャネル電力
    • 内蔵 Y ブリッジ
    • 先進の 33mV ステップ サイズ Class-H 昇圧
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 4.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 114dB のダイナミック レンジ
    • -90dB THDN
    • 低 EMI 性能
  • 先進の内蔵機能
    • スピーカ IV 検出内蔵
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度の電圧モニタと温度センサ
    • プログラマブルなバッテリ入力電流制限
  • 使いやすい機能
    • 1 セル、2 セル、3 セルのリチウムイオン バッテリ サポート
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16kHz~192kHz
    • 超音波トーンとチャープ ジェネレータ内蔵
    • 外部 14V PVDD 電源をサポート
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
    • プログラマブル駆動強度 IO バッファ
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • バッテリ電圧:1.8V ~ 5.5V
    • VDD:1.65V~1.95V
    • IOVDD:1.2V または 1.8V
    • I2S/TDM:8 チャネル
    • I2C:4 つの選択可能なアドレス
  • WCSP パッケージ
  • パワフルな Class-D アンプ
    • 1% THD+N で 8.5W
    • 15V 昇圧、最大 5.1A の電流制限付き
  • クラス最高の効率
    • 最大 90% のシステム レベル効率
    • 4.8mW のアイドル・チャネル電力
    • 内蔵 Y ブリッジ
    • 先進の 33mV ステップ サイズ Class-H 昇圧
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 4.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 114dB のダイナミック レンジ
    • -90dB THDN
    • 低 EMI 性能
  • 先進の内蔵機能
    • スピーカ IV 検出内蔵
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度の電圧モニタと温度センサ
    • プログラマブルなバッテリ入力電流制限
  • 使いやすい機能
    • 1 セル、2 セル、3 セルのリチウムイオン バッテリ サポート
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16kHz~192kHz
    • 超音波トーンとチャープ ジェネレータ内蔵
    • 外部 14V PVDD 電源をサポート
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
    • プログラマブル駆動強度 IO バッファ
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • バッテリ電圧:1.8V ~ 5.5V
    • VDD:1.65V~1.95V
    • IOVDD:1.2V または 1.8V
    • I2S/TDM:8 チャネル
    • I2C:4 つの選択可能なアドレス
  • WCSP パッケージ

TAS2574 は、バッテリ動作システム内でより大きな電力を供給するための昇圧機能を内蔵したデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。このデバイスには、スピーカ電圧および電流検出機能 (IV センス) が内蔵されていため、ラウドスピーカをリアルタイムで監視できます。IV センス データを使用すると、スピーカを安全動作領域内に維持しながら、ホスト DSP でスピーカ保護アルゴリズムを実行して高出力 SPL を実現することができます。

本デバイスは、音楽再生と音声通話の実際の使用事例で最長のバッテリ寿命を実現するように最適化されています。Class-H、Y ブリッジ、アルゴリズムなどの先進の効率最適化機能により、本デバイスはすべての動作電力領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。この Class-D アンプは、8.5W の出力電力 (内蔵の Class-H 15V 昇圧を使用) を供給できます。

バッテリ トラッキング ピーク電圧リミッタとバッテリ電圧モニタ ADC では、ホスト プロセッサで高度なバッテリ監視アルゴリズムを使用して、バッテリ容量が消耗した場合にオーディオの歪みを防止しながら、ピーク出力電力供給を管理することができます。

I2S/TDM + I2C インターフェイスを使って、最大 4 つのデバイスが 1 つの共通バスを共有できます。

TAS2574 は、バッテリ動作システム内でより大きな電力を供給するための昇圧機能を内蔵したデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。このデバイスには、スピーカ電圧および電流検出機能 (IV センス) が内蔵されていため、ラウドスピーカをリアルタイムで監視できます。IV センス データを使用すると、スピーカを安全動作領域内に維持しながら、ホスト DSP でスピーカ保護アルゴリズムを実行して高出力 SPL を実現することができます。

本デバイスは、音楽再生と音声通話の実際の使用事例で最長のバッテリ寿命を実現するように最適化されています。Class-H、Y ブリッジ、アルゴリズムなどの先進の効率最適化機能により、本デバイスはすべての動作電力領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。この Class-D アンプは、8.5W の出力電力 (内蔵の Class-H 15V 昇圧を使用) を供給できます。

バッテリ トラッキング ピーク電圧リミッタとバッテリ電圧モニタ ADC では、ホスト プロセッサで高度なバッテリ監視アルゴリズムを使用して、バッテリ容量が消耗した場合にオーディオの歪みを防止しながら、ピーク出力電力供給を管理することができます。

I2S/TDM + I2C インターフェイスを使って、最大 4 つのデバイスが 1 つの共通バスを共有できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2574 8.5W デジタル入力スマート アンプ、I/V 検出内蔵、 15V Class-H 昇圧内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 6日
証明書 TAS2574EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2574EVM — TAS2574 の評価基板

TAS2574EVM は、デュアル モノラル構成で TAS2574 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB マザーボードを活用して、評価基板のドーター カードに対するインターフェイス機能を実現し、電源電圧を供給します。開発ユーザーは PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用して TAS2574EVM を制御および構成し、TI が提供するアルゴリズムを適切にチューニングできます。これらの機能を通じて、SoC (システム オン チップ) の性能をカスタマイズし、最終製品のニーズに合わせることができます。
サポート・ソフトウェア

TAS2574-DESIGN Design files for TAS2574

Design files for TAS2574
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Mobile phone tablet wearable audio amplifiers
  • TAS2574 I/V センス機能搭載、15V の Class-H 昇圧機能内蔵、8.5W、デジタル入力スマート アンプ
サポート・ソフトウェア

TAS257X-SW TAS257x PurePath™ Console 3 files

TAS257x PurePath™ Console 3 files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Mobile phone tablet wearable audio amplifiers
  • TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2574 I/V センス機能搭載、15V の Class-H 昇圧機能内蔵、8.5W、デジタル入力スマート アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCG) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ