ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS5411-Q1

アクティブ

車載、8W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS5431-Q1 アクティブ 車載、8W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5431-Q1 is our newest version of this device and enables non-blocking I2C in STANDBY mode.

製品詳細

Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad down Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Switching frequency (max) (Hz) 500000 Output noise voltage (µV) 65 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad down Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Switching frequency (max) (Hz) 500000 Output noise voltage (µV) 65 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        –40℃~125℃
    • デバイスHBM分類レベルH2
    • デバイスCDM分類レベルC5
  • モノラルBTL Class-Dパワー・アンプ
  • 出力電力:8W(THD+N = 10%、4Ω負荷時)
  • 動作電圧範囲: 4.5V~18V
  • 効率:83%(4Ω負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • Speaker Guard™によるスピーカー保護機能、可変電力リミッタ付き
  • PSRR(電源除去率):75dB
  • 負荷診断機能
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの短絡
  • 保護および監視機能:
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2準拠の40V負荷ダンプ保護
    • 音楽再生中の出力DCレベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護機能
  • 熱的に強化された16ピンのHTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージ(Pad Down)
  • 車載用EMC要件に合わせて設計
  • ISO9000: 2002 TS16949認定済み
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        –40℃~125℃
    • デバイスHBM分類レベルH2
    • デバイスCDM分類レベルC5
  • モノラルBTL Class-Dパワー・アンプ
  • 出力電力:8W(THD+N = 10%、4Ω負荷時)
  • 動作電圧範囲: 4.5V~18V
  • 効率:83%(4Ω負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • Speaker Guard™によるスピーカー保護機能、可変電力リミッタ付き
  • PSRR(電源除去率):75dB
  • 負荷診断機能
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの短絡
  • 保護および監視機能:
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2準拠の40V負荷ダンプ保護
    • 音楽再生中の出力DCレベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護機能
  • 熱的に強化された16ピンのHTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージ(Pad Down)
  • 車載用EMC要件に合わせて設計
  • ISO9000: 2002 TS16949認定済み

TAS5411-Q1はモノラルのClass-Dオーディオ・アンプで、車載用緊急通報(eCall)、テレマティクス、計器クラスタのアプリケーションに理想的です。このデバイスは、14.4Vdcの車載用バッテリから4Ωの負荷へ最大8Wを供給でき、THD+Nは10%未満です。幅広い動作電圧範囲と優れた効率により、始動/停止のサポートや必要に応じたバックアップ・バッテリからの駆動などに最適です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能によりI2Cインターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。

TAS5411-Q1はモノラルのClass-Dオーディオ・アンプで、車載用緊急通報(eCall)、テレマティクス、計器クラスタのアプリケーションに理想的です。このデバイスは、14.4Vdcの車載用バッテリから4Ωの負荷へ最大8Wを供給でき、THD+Nは10%未満です。幅広い動作電圧範囲と優れた効率により、始動/停止のサポートや必要に応じたバックアップ・バッテリからの駆動などに最適です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能によりI2Cインターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5411-Q1 8Wモノラル車載用Class-Dオーディオ・アンプ、負荷ダンプおよびI2C診断機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 12月 21日
アプリケーション・ノート TAS5421-Q1 and TAS5411-Q1 I2C Applications Note (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 7日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers 2016年 11月 11日
技術記事 How does the eCall system work? PDF | HTML 2016年 4月 22日
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
アプリケーション・ノート Class-D LC Filter Design (Rev. B) 2015年 2月 20日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1:モノラル アナログ入力、車載用 8W Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5411Q1EVM は、TI のコスト最適化された 1 チャネル アナログ入力クラス D オーディオ ソリューションを、テレマティクス、eCall、およびインスツルメント クラスタ システム向けに紹介しています。

  • TAS5411 の高効率により、テレマティクス システムはバッテリ バックアップで長時間動作可能になります。
  • TAS5411 は、14.4V 電源で 4Ω 負荷に 8W を出力します。
  • TAS5411 は 4.5V ~ 18V の広い供給電圧範囲を持ち、複数のバッテリ マネジメント トポロジに対応することで、システムの柔軟性を向上させます。
  • TAS5411 デバイスは I2C 診断 (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TAS5411 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLOM400A.TSM (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TAS5411-Q1 IBIS Model

SLOM398.ZIP (19 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TAS5411-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM399B.TSC (187 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TAS5411-Q1 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)

SLOM401A.ZIP (122 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00724 — 車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン。

車載用緊急通報 (eCall) システムには高い効率と診断機能が必要になります。その際、スピーカ診断機能などのオーディオ サブシステムについては、独自要件への対応が必要で、低消費電力も重要な要素となります。  このリファレンス デザインは、eCall アプリケーションで当社の車載 2 チャネル オーディオ コーデック (TLV320AIC3104-Q1) と Class-D オーディオ アンプ (TAS5411-Q1) を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian